Product Details Portlet

形A6ER ピアノディップスイッチ

ボックス形基板挿入タイプ ピアノディップスイッチ

  • 本体底面の樹脂モールドによりフラックスの浸入を防止。
  • 短レバーと長レバーを品揃え。
  • 接点部、端子部は金メッキにより、高信頼性を確保。

2020年3月末受注終了予定品

RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
タイプ




極数スティック
梱包単位
短レバータイプ長レバータイプ
270形A6ER-2101形A6ER-2104
350形A6ER-3101形A6ER-3104
439形A6ER-4101形A6ER-4104
532形A6ER-5101形A6ER-5104
627形A6ER-6101形A6ER-6104
724形A6ER-7101形A6ER-7104
821形A6ER-8101形A6ER-8104
919形A6ER-9101形A6ER-9104
1017形A6ER-0101形A6ER-0104
注. 発注は、それぞれのスティック梱包単位の整数倍でお願いします。
定格(抵抗負荷)DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)
使用温度範囲−20〜+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35〜95%RH(+5〜+35℃にて)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値)200mΩ以下
耐電圧端子間 AC500V 1min
振動誤動作10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃誤動作300m/s2以上
電気的耐久性1,000回以上
洗浄不可
保護構造IEC IP40
操作力0.29N〜9.8N
質量1.01g(2極) 1.51g(4極) 2.00g(6極)2.51g(8極) 3.02g(10極)
●短レバータイプ
形A6ER-□101
形A6E:外形8
●長レバータイプ
形A6ER-□104


プリント基板加工寸法(参考)
(TOP VIEW)

形A6E/A6ER:外形7
極数形式A寸法
短レバータイプ長レバータイプ
2形A6ER-2101形A6ER-21046.64
3形A6ER-3101形A6ER-31049.18
4形A6ER-4101形A6ER-410411.72
5形A6ER-5101形A6ER-510414.26
6形A6ER-6101形A6ER-610416.80
7形A6ER-7101形A6ER-710419.34
8形A6ER-8101形A6ER-810421.88
9形A6ER-9101形A6ER-910424.42
10形A6ER-0101形A6ER-010426.96
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

内部接続図(TOP VIEW)
形A6E/A6ER:外形10