Product Details Portlet
この発表は、製品カタログ情報に基づいています。既存製品の製品情報は、以前のバージョンと異なる場合があります

形A6E スライドディップスイッチ

ボックス形の基板穴挿入端子タイプ

2016年3月末生産終了予定品

  • 本体底面の樹脂モールドによりフラックスの浸入を防止。
  • 接点部、端子部は金めっきにより、高信頼性を確保。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
タイプ
(ストライカの色)



極数 スティック
梱包単位
スライドフラットタイプ(橙) スライド凸タイプ(橙)
2 73 形A6E-2101 形A6E-2104
3 52 形A6E-3101 形A6E-3104
4 40 形A6E-4101 形A6E-4104
5 33 形A6E-5101 形A6E-5104
6 28 形A6E-6101 形A6E-6104
7 24 形A6E-7101 形A6E-7104
8 21 形A6E-8101 形A6E-8104
9 19 形A6E-9101 形A6E-9104
10 17 形A6E-0101 形A6E-0104
注. 発注は、それぞれのスティック梱包単位の整数倍でお願いします。
定格(抵抗負荷) DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)
使用温度範囲 −20〜+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 35〜95%RH(+5〜+35℃にて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値) 200mΩ以下
耐電圧 端子間 AC500V 1min
振動 誤動作 10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 誤動作 300m/s2以上
電気的耐久性 1,000回以上
洗浄
保護構造 IEC IP40
操作力 0.29N〜9.8N
質量 形A6E :0.66g(2極) 1.00g(4極) 1.32g(6極)1.65g(8極) 1.98g(10極)
●フラットタイプ
形A6E-□101

形A6E:外形1
●凸タイプ
形A6E-□104



極数 形式 A寸法
フラットタイプ 凸タイプ
2 形A6E-2101 形A6E-2104 6.64
3 形A6E-3101 形A6E-3104 9.18
4 形A6E-4101 形A6E-4104 11.72
5 形A6E-5101 形A6E-5104 14.26
6 形A6E-6101 形A6E-6104 16.80
7 形A6E-7101 形A6E-7104 19.34
8 形A6E-8101 形A6E-8104 21.88
9 形A6E-9101 形A6E-9104 24.42
10 形A6E-0101 形A6E-0104 26.96



プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
形A6E/A6ER:外形7
内部接続図(TOP VIEW)