Product Details Portlet

形A6DR ピアノディップスイッチ

シール構造で耐環境性を高めた基板挿入タイプディップスイッチ

  • シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や 水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。
  • スムーズな切り替え機構により軽快な操作感触。
  • 接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
タイプ ピアノ
   
極数 小装箱
梱包単位
 
2 100 形A6DR-2100
3 ——
4 50 形A6DR-4100
5 ——
6 50 形A6DR-6100
7 ——
8 50 形A6DR-8100
9 ——
10 50 形A6DR-0100
注1. 発注は、それぞれの梱包単位の整数倍でお願いします。
注2. 特殊な表示やマーキングをご希望の場合は、当社販売員にご相談願います。
定格(抵抗負荷) DC30V 30mA、DC3.5V 10μA(最小電流)
使用温度範囲 −20〜+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 35〜95%RH(+5〜+35℃にて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値) 100mΩ以下
耐電圧 端子間 AC500V 1min
振動 誤動作 10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 誤動作 300m/s2以上
電気的耐久性 2,000回以上
洗浄
保護構造 内部シール(IEC IP64相当)
操作力 0.29〜4.9N
質量 ピアノ:0.53g(2極) 0.8g(4極) 1.2g(6極)  1.7g(8極) 2.2g(10極)
 
ピアノ
形A6DR-□100

形A6A:外形1
 
極数 形式 寸法A±0.2(単位:mm)
2 形A6DR-2100 7.1
4 形A6DR-4100 12.2
6 形A6DR-6100 17.3
8 形A6DR-8100 22.4
10 形A6DR-0100 27.4
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
 


 
プリント基板加工寸法(参考)
(TOP VIEW)
(片面基板t=1.2~1.6)


*自動挿入の場合はφ0.9以上としてください。
内部接続図(TOP VIEW)