Product Details Portlet

形B3J ヒンジ形タクタイルスイッチ

ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現

  • フックタイプ・ヒンジ機構により歯切れの良いスナップ感触。
  • 無灯式はもちろん、LEDを装着した1灯式と2灯式もシリーズ化。
  • 豊富なヒンジ・ボタンのカラーバリエーション。(標準5色)
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
LED方式
ヒンジ・
ボタンの色
1灯タイプ2灯タイプ(L・R)
赤・黄赤・緑黄・緑
アイボリー形B3J-1000形B3J-2000形B3J-3000形B3J-4000形B3J-5000形B3J-6000形B3J-7000
形B3J-1100形B3J-2100形B3J-3100形B3J-4100形B3J-5100形B3J-6100形B3J-7100
オレンジ形B3J-1200形B3J-2200形B3J-3200形B3J-4200形B3J-5200形B3J-6200形B3J-7200
形B3J-1300形B3J-2300形B3J-3300形B3J-4300形B3J-5300形B3J-6300形B3J-7300
形B3J-1400形B3J-2400形B3J-3400形B3J-4400形B3J-5400形B3J-6400形B3J-7400
電気定格DC3〜24V 1〜50mA 抵抗負荷
最小適用負荷
(参考値)
DC1V 10μA
使用温度範囲−25〜+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35〜85%RH(+5〜+35℃にて)
接点構成1a(常時開路接点)
接触抵抗100mΩ以下(初期値)(DC5V 1mA通電)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC250Vメガにて)
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min
バウンシング5ms以下
振動誤動作10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃耐久最大1,000m/s2
誤動作最大100m/s2
耐久性300万回以上
質量約1.5〜1.7g
(単位:mm)
●LEDなし
形B3J-1□00

形B3J:外形1


●LED1灯タイプ
形B3J-2□00
形B3J-3□00
形B3J-4□00



形B3J:外形2


●LED2灯タイプ
形B3J-5□00
形B3J-6□00
形B3J-7□00



形B3J:外形3
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。


■動作特性
動作に必要な力OF
1.27±0.49N
もどりの力RF
最小0.29N
動作までの動きPT
0.3+0.2mm
-0.1