Product Details Portlet

形B3S  シール形サーフェスマウントタクタイルスイッチ

基板表面実装形で、 シール構造による高信頼性を実現 エンボステーピング梱包を品揃え

  • シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。※端子部を除く。
  • 高密度実装に適したサーフェスマウント端子タイプ。
  • 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
  • 自動実装に最適な、エンボステーピング梱包仕様を用意。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)

 6mm角タイプ 
      アース端子
  梱包形態


タイプ
接点
材質
高さ
動作に必要
な力(OF)


プランジャ色
袋入り エンボステープ 袋入り エンボステープ
形式




形式




形式




形式




形B3S-1000シリーズ 銀メッキ 4.3mm 最大1.57N アイボリー 形B3S-1000  100個 形B3S-1000P 1,000個 形B3S-1100  100個 形B3S-1100P 1,000個
最大2.26N


形B3S-1002 形B3S-1002P 形B3S-1102 形B3S-1102P
注. 発注は、100個(袋入り)または1,000個(エンボステーピング)の整数倍でお願いします。
端数の出荷はできませんのでご注意ください。
定格(抵抗負荷) DC3〜24V 1〜50mA
最小適用負荷
(参考値)
DC1V 10μA
使用温度範囲 −25〜+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 35〜85%RH(+5〜+35℃にて)
接点構成 1a(常時開路接点)
接触抵抗(初期値) 100mΩ以下
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min
バウンシング 5ms以下
振動 誤動作 10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大100m/s2
耐久性 50万回以上(1.57Nタイプ)
30万回以上(2.26Nタイプ)
質量 約0.3g
保護構造 IEC IP67
洗浄
(単位:mm)

●アース端子無
形B3S-1000
形B3S-1002

形B3S:外形1

●アース端子有
形B3S-1100
形B3S-1102

形B3S:外形2
注.上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法交差は±0.3mmです。

■動作特性
タイプ
動作に必要な力(OF)
項目 形式
形B3S-1000シリーズ
1.57Nタイプ 2.26Nタイプ
形B3S-1□00 形B3S-1□02
動作に必要な力(OF) 最大1.57N 最大2.26N
もどりの力(RF) 最小0.2N 最小0.49N
動作までの動き(PT)
0.25 +0.2 mm
-0.1