Product Details Portlet

形B3FS-4 サーフェスマウントタクタイルスイッチ

高密度実装に適した、基板表面実装形、12mm角タイプ

  • B3F-4000シリーズのSMT仕様。
  • シャープなクリック感と高耐久性を実現。
  • 自動実装に最適な、エンボステーピング梱包。
  • 凸タイプのプランジャにはキートップ(形B32シリーズ)が取り付け可能。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
 12mm角タイプ 
梱包形態 エンボステーピング
タイプ 接点材質 プランジャの
種類
高さ 動作に
必要な力(OF)
プランジャ色 形式 最小梱包単位
B3FS-4000
シリーズ
銀メッキ
(平タイプ)
4.3mm 1.47N 形B3FS-4002P 1,000個
2.55N 形B3FS-4005P

(凸タイプ)
7.3mm 1.47N 形B3FS-4052P 500個
2.55N 形B3FS-4055P
注. 発注は、最小梱包単位の整数倍でお願いします。端数の出荷はできませんのでご注意ください。
定格/性能
定格(抵抗負荷) DC3〜24V 1〜50mA
最小適用負荷(参考値) DC1V 10μA
使用温度範囲 −25〜+70℃ 60%RH以下( ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 35〜85%RH(+5〜+35℃にて)
接点構成 1a(常時開路接点)
接触抵抗(初期値) 100mΩ以下(DC5V 1mA通電)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min
振動 誤動作 10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大100m/s2
耐久性 OF:1.47Nタイプ 300万回以上
OF:2.55Nタイプ 100万回以上
質量 約1g
保護構造 IEC IP00
洗浄 不可

動作特性
項目
タイプ
動作に必要な力(OF)
形式
形B3FS-4000シリーズ
1.47Nタイプ 2.55Nタイプ
形B3FS-40□2P 形B3FS-40□5P
もどりの力(RF) 最小0.15N 最小0.29N
動作までの動き(PT) 0.25±0.15mm 0.25±0.15mm
(単位:mm)
注.BOTTOM VIEW で"OMRON"マークが正常な状態(右図参照)になった時の端子番号は右図の通りとなります。


●平タイプ
形B3FS-4002P
形B3FS-4005P

形B3FS-4:外形1

プリント基板パッド寸法例
(TOP VIEW)
(基板 t=1.6)

形B3FS-4:外形2
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)

形B3FS-4:外形3


●凸タイプ
形B3FS-4052P
形B3FS-4055P

形B3FS-4:外形1

プリント基板パッド寸法例
(TOP VIEW)
(基板 t=1.6)

形B3FS-4:外形2
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)

形B3FS-4:外形3

使用上の注意

●プリント基板について

プリント基板にスイッチを搭載した後の基板分割作業の際、飛散した基板紛がスイッチ内部へ侵入することがありますので、ご注意ください。特に周囲環境や作業台上、入れ物、基板重ね置きによる基板分割粉や異物がスイッチへ付着した場合、接触不具合に至る可能性がありますのでご注意ください。

●はんだづけについて

1. はんだづけ共通の注意事項
・はんだづけ条件につきましては、事前に確認試験を実施してく ださい。基板の種類、パターンやランドによってはスイッチの 熱変形を生じることがあります。
・手直しなどの再はんだづけを含め、はんだづけ回数は2回までとしてください。
その際、1回目と2回目の作業は5分以上の間隔を設け、常温に戻ってから行ってください。続けて加熱しますと外郭部の溶解、特性劣化などの要因となります。
2. リフロー炉(表面実装)
・はんだづけは下図の端子部温度プロファイルの範囲で行ってください。

・リフローはんだの装置によってはピーク値は高いものがありますので、必ず事前に確認試験を行ってください。
・フローはんだ槽でのはんだづけは、はんだカスやフラックスが浸入し、押しボタンの動作に障害を与える可能性がありますので行わないでください。
3. 手はんだづけ
・はんだ温度:コテ先温度350℃以下
 はんだ時間:3秒以内(片面基板 t=1.6mm)
・基板からのスイッチの浮きがないことを、はんだづけ作業の前にご確認ください。



●洗浄について

当スイッチの洗浄はできません。
洗浄を行うと、洗浄液と一緒にフラックスや基板上の異物がスイッチ内部に侵入し、故障の原因となります。

●テーピング仕様



形B3FS-4002P
形B3FS-4005P


形B3FS-4052P
形B3FS-4055P


●RoHS指令への適合

「RoHS適合」と記載した商品形式には下記の6物質が含まれていないことを示しています。
〈参考〉
6物質の適合判定には次の基準を用いています。

水銀 :1,000ppm以下
:1,000ppm以下
カドミウム :100ppm以下
六価クロム :1,000ppm以下
PBB :1,000ppm以下
PBDE :1,000ppm以下