Product Details Portlet

形B3FS サーフェスマウントタクタイルスイッチ

高密度実装に適した、基板表面実装形で、6mm角、エンボステーピングを品揃え

  • シャープなクリック感と高耐久性を実現
  • 自動実装に最適な、 エンボステーピング梱包仕様を用意。
  • 凸タイプのプランジャにはキートップ(形B32シリーズ)が取り付け可能
  • エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。
*印の機種は特殊品です。数ヵ月の納期が必要な場合がありますのでお取引き商社にお問い合わせください。



 6mm角タイプ 
タイプ接点材質プランジャの
種類
高さ動作に
必要な力(OF)
プランジャ色袋入りエンボステーピング
形式最小梱包単位形式最小梱包単位
B3FS-1000
シリーズ
銀メッキ
平タイプ
3.1mm0.98N形B3FS-1000100個形B3FS-1000P
形B3FS-1000P-R100
3,000個
100個
1.47Nアイボリー形B3FS-1002形B3FS-1002P
形B3FS-1002P-R100
3,000個
100個
2.55N形B3FS-1005形B3FS-1005P3,000個

平タイプ
4.3mm0.98N 形B3FS-1010形B3FS-1010P
形B3FS-1010P-R100
1,000個
100個
1.47Nアイボリー 形B3FS-1012形B3FS-1012P
形B3FS-1012P-R100
1,000個
100個
2.55N 形B3FS-1015形B3FS-1015P1,000個

凸タイプ
7.3mm0.98N形B3FS-1050*形B3FS-1050P
1.47N形B3FS-1052形B3FS-1052P
注. 発注は、最小梱包単位の整数倍でお願いします。端数の出荷はできませんのでご注意ください。
定格(抵抗負荷)DC3〜24V 1〜50mA
最小適用負荷(参考値)DC1V 10μA
使用温度範囲−25〜+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35〜85%RH(+5〜+35℃にて)
接点構成1a(常時開路接点)
接触抵抗(初期値)100mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上(DC100V絶縁抵抗計にて)
耐電圧AC250V 50/60Hz 1min
バウンシング5ms以下
振動誤動作10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃耐久最大1,000m/s2
誤動作最大100m/s2
耐久性100万回以上(OE:0.98Nタイプ)
30万回以上(OE:1.47Nタイプ)
10万回以上(OE:2.55Nタイプ)
質量約0.2g
保護構造IEC IP00
洗浄不可
(単位:mm)

 6mm角タイプ 
●平タイプ
形B3FS-1000
形B3FS-1002
形B3FS-1005
形B3FS-1000P
形B3FS-1002P
形B3FS-1005P
形B3FS-1000P-R100
形B3FS-1002P-R100


形B3FS:外形1


●平タイプ
形B3FS-1010
形B3FS-1012
形B3FS-1015
形B3FS-1010P
形B3FS-1012P
形B3FS-1015P
形B3FS-1010P-R100
形B3FS-1012P-R100


形B3FS:外形2


●凸タイプ
形B3FS-1050
形B3FS-1052
形B3FS-1050P
形B3FS-1052P


形B3FS:外形3


■動作特性
項目タイプ
動作に必要な力 (OF)
形式
B3FS-1000シリーズ
0.98Nタイプ1.47Nタイプ2.55Nタイプ
形B3FS-10□0□形B3FS-10□2□形B3FS-10□5□
動作に必要な力 (OF)0.98±0.29N1.47±0.49N2.55±0.69N
もどりの力 (RF)最小0.2N最小0.49N最小0.49N
動作までの動き (PT)
0.25+0.2mm
-0.1