Product Details Portlet

形B3WN シール形タクタイルスイッチ

基板挿入実装形で、2重のシール構造による高い防水性、防塵性を実現ラジアルテーピングを品揃え

  • シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。
  • 8㎜角の小形化を実現。
  • 汎用のラジアルテーピング部品挿入機が利用できるテーピング仕様。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
 8mm角タイプ 
梱包形態
 タイプ  接点材質  高さ  動作に
必要な力
(OF)
プラン
ジャ色
ラジアルテーピング
形式 最小梱包単位
形B3WN 銀メッキ 13mm 1.96N  黒  形B3WN-6002(S) 1,000個
2.55N 形B3WN-6005
注. 発注は、最小梱包単位の整数倍でお願いします。端数の出荷はできませんのでご注意ください。
定格(抵抗負荷) DC3〜12V 1〜50mA
最小適用負荷 DC1V 10μA
使用温度範囲 −25〜+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 35〜85%RH(+5〜+35℃にて)
接点構成 1a(常時開路接点)
接触抵抗(初期値) 100mΩ以下
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC100V絶縁抵抗計にて)
耐電圧 AC250V 50/60Hz 1min
バウンシング 10ms以下
振動 誤動作 10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 耐久 最大784m/s2
誤動作 最大100m/s2
耐久性 10万回以上
質量 約0.7g
保護構造 IEC IP67
洗浄
(単位:mm)
形B3WN-6002(S)
形B3WN-6005


形B3WN:外形1

■動作特性
項目 形式
形B3WN-6002(S) 形B3WN-6005
動作に必要な力(OF) 1.96±0.69N 2.55±0.69N
もどりの力(RF) 最小0.49N
動作までの動き(PT)
0.3 +0.2 mm
-0.1