Product Details Portlet

形B3W シール形タクタイルスイッチ

基板挿入実装形の形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現

  • シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。
    ※端子部を除く。
  • 小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。
  • 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
  • 凸タイプのプランジャにはキートップ(形B32シリーズ)が取り付け可能
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
6mm角タイプ




アース端子





タイプ接点材質プランジャの
種類
高さ動作に
必要な力(OF)
梱包形式
プランジャ色
袋入り
形式最小
梱包
単位
形式最小
梱包
単位
形B3W-1000
シリーズ
銀メッキ
平タイプ
4.3mm最大1.57N形B3W-1000100個形B3W-1100100個
最大2.26N形B3W-1002形B3W-1102
5.0mm最大1.57N形B3W-1020-
最大2.26N形B3W-1022-

凸タイプ
7.3mm最大1.57N形B3W-1050形B3W-1150
最大2.26N形B3W-1052形B3W-1152
注. 発注は、100個の整数倍でお願いします。
12mm角タイプ




アース端子





タイプ接点材質プランジャの
種類
高さ動作に
必要な力(OF)
梱包形式
プランジャ色
袋入り
形式最小
梱包
単位
形式最小
梱包
単位
形B3W-4000
シリーズ
銀メッキ
平タイプ
4.3mm最大1.96N形B3W-4000100個形B3W-4100100個
最大3.43N形B3W-4005形B3W-4105

凸タイプ
7.3mm最大1.96N形B3W-4050形B3W-4150
最大3.43N形B3W-4055形B3W-4155
注. 出荷数量は、100個単位となります。発注は、100個の整数倍でお願いします。
定格(抵抗負荷)DC3〜24V 1〜50mA
最小適用負荷
(参考値)
DC1V 10μA
使用温度範囲−25〜+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35〜85%RH(+5〜+35℃にて)
接点構成1a(常時開路接点)
接触抵抗(初期値)100mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min
バウンシング5ms以下
振動誤動作10〜50Hz 複振幅1.5mm
衝撃耐久最大1,000m/s2
誤動作最大100m/s2
耐久性形B3W-1000シリーズ : 100万回以上(1.57Nタイプ)、 30万回以上(2.26Nタイプ)
形B3W-4000シリーズ : 300万回以上(1.96Nタイプ)、 100万回以上(3.43Nタイプ)
質量6mm角タイプ : 約0.3g、 12mm角タイプ : 約1g
保護構造IEC IP67
洗浄
(単位:mm)
6mm角タイプ

●平タイプ(アース端子無)
形B3W-1000
形B3W-1002

形B3FS:外形1


●平タイプ(アース端子有)
形B3W-1100
形B3W-1102

形B3W:外形2


●平タイプ(アース端子無)
形B3W-1020
形B3W-1022

形B3W:外形9


●凸タイプ(アース端子無)
形B3W-1050
形B3W-1052

形B3W:外形3


●凸タイプ(アース端子有)
形B3W-1150
形B3W-1152

形B3W:外形4


12mm角タイプ

●平タイプ(アース端子無)
形B3W-4000
形B3W-4005


●平タイプ(アース端子有)
形B3W-4100
形B3W-4105

形B3W:外形6


●凸タイプ(アース端子無)
形B3W-4050
形B3W-4055

形B3W:外形7


●凸タイプ(アース端子有)
形B3W-4150
形B3W-4155


形B3W:外形8
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

■動作特性
6mm角タイプ
項目タイプ
動作に必要な力(OF)
形式
形B3W-1000シリーズ
1.57Nタイプ2.26Nタイプ
形B3W-1□□0形B3W-1□□2
動作に必要な力(OF)最大1.57N最大2.26N
もどりの力(RF)最小0.2N最小0.49N
動作までの動き(PT)
0.25+0.2mm
-0.1

12mm角タイプ
項目タイプ
動作に必要な力(OF)
形式
形B3W-4000シリーズ
1.96Nタイプ3.43Nタイプ
形B3W-4□□0形B3W-4□□5
動作に必要な力(OF)最大1.96N最大3.43N
もどりの力(RF)最小0.29N最小0.49N
動作までの動き(PT)
0.3+0.2mm
-0.1