Product Details Portlet

形B3W シール形タクタイルスイッチ

基板挿入実装形の形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現

  • シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。
    ※端子部を除く。
  • 小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。
  • 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
  • 凸タイプのプランジャにはキートップ(形B32シリーズ)が取り付け可能
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
6mm角タイプ
        アース端子
         
タイプ 接点材質 プランジャの
種類
高さ 動作に
必要な力(OF)
梱包形式
プランジャ色
袋入り
形式 最小
梱包
単位
形式 最小
梱包
単位
形B3W-1000
シリーズ
銀メッキ
平タイプ
4.3mm 最大1.57N 形B3W-1000 100個 形B3W-1100 100個
最大2.26N 形B3W-1002 形B3W-1102
5.0mm 最大1.57N 形B3W-1020 -
最大2.26N 形B3W-1022 -

凸タイプ
7.3mm 最大1.57N 形B3W-1050 形B3W-1150
最大2.26N 形B3W-1052 形B3W-1152
注. 発注は、100個の整数倍でお願いします。
12mm角タイプ
        アース端子
         
タイプ 接点材質 プランジャの
種類
高さ 動作に
必要な力(OF)
梱包形式
プランジャ色
袋入り
形式 最小
梱包
単位
形式 最小
梱包
単位
形B3W-4000
シリーズ
銀メッキ
平タイプ
4.3mm 最大1.96N 形B3W-4000 100個 形B3W-4100 100個
最大3.43N 形B3W-4005 形B3W-4105

凸タイプ
7.3mm 最大1.96N 形B3W-4050 形B3W-4150
最大3.43N 形B3W-4055 形B3W-4155
注. 出荷数量は、100個単位となります。発注は、100個の整数倍でお願いします。
定格(抵抗負荷) DC3〜24V 1〜50mA
最小適用負荷
(参考値)
DC1V 10μA
使用温度範囲 −25〜+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 35〜85%RH(+5〜+35℃にて)
接点構成 1a(常時開路接点)
接触抵抗(初期値) 100mΩ以下
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min
バウンシング 5ms以下
振動 誤動作 10〜50Hz 複振幅1.5mm
衝撃 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大100m/s2
耐久性 形B3W-1000シリーズ : 100万回以上(1.57Nタイプ)、 30万回以上(2.26Nタイプ)
形B3W-4000シリーズ : 300万回以上(1.96Nタイプ)、 100万回以上(3.43Nタイプ)
質量 6mm角タイプ : 約0.3g、 12mm角タイプ : 約1g
保護構造 IEC IP67
洗浄
(単位:mm)
6mm角タイプ

●平タイプ(アース端子無)
形B3W-1000
形B3W-1002

形B3FS:外形1
 

●平タイプ(アース端子有)
形B3W-1100
形B3W-1102

形B3W:外形2
 

●平タイプ(アース端子無)
形B3W-1020
形B3W-1022

形B3W:外形9
 

●凸タイプ(アース端子無)
形B3W-1050
形B3W-1052

形B3W:外形3
 

●凸タイプ(アース端子有)
形B3W-1150
形B3W-1152

形B3W:外形4
 

12mm角タイプ

●平タイプ(アース端子無)
形B3W-4000
形B3W-4005
 

●平タイプ(アース端子有)
形B3W-4100
形B3W-4105

形B3W:外形6
 

●凸タイプ(アース端子無)
形B3W-4050
形B3W-4055

形B3W:外形7
 

●凸タイプ(アース端子有)
形B3W-4150
形B3W-4155


形B3W:外形8
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

■動作特性
6mm角タイプ
項目 タイプ
動作に必要な力(OF)
形式
形B3W-1000シリーズ
1.57Nタイプ 2.26Nタイプ
形B3W-1□□0 形B3W-1□□2
動作に必要な力(OF) 最大1.57N 最大2.26N
もどりの力(RF) 最小0.2N 最小0.49N
動作までの動き(PT)
0.25 +0.2 mm
-0.1

12mm角タイプ
項目 タイプ
動作に必要な力(OF)
形式
形B3W-4000シリーズ
1.96Nタイプ 3.43Nタイプ
形B3W-4□□0 形B3W-4□□5
動作に必要な力(OF) 最大1.96N 最大3.43N
もどりの力(RF) 最小0.29N 最小0.49N
動作までの動き(PT)
0.3 +0.2 mm
-0.1