Product Details Portlet
形B3M ロングストローク形タクタイルスイッチ
基板挿入実装形で、ロングストロークと歯切れの良いクリック感を実現
- 0.85㎜のロングストロークで操作感触が大幅アップ。
- 0.25㎜以上のオーバーストロークにより指にやさしい感触を実現。
- 200万回の高耐久性を実現。
2021年3月末受注終了予定品
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
注. 発注は、梱包単位の整数倍でお願いします。
タイプ | 接点材質 | 高さ | 動作に必要な力(OF) | プランジャ色 | 梱包形態:袋入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 最小梱包単位 | |||||
6㎜角タイプ 形B3M |
銀メッキ | 7.3㎜ | 0.69N | 黒 | 形B3M-6009 | 100個 |
定格(抵抗負荷) | DC3〜12V 1〜50mA | |
---|---|---|
最小適用負荷 (参考値) |
DC1V 10μA | |
使用温度範囲 | −25〜+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |
使用湿度範囲 | 35〜85%RH(+5〜+35℃にて) | |
接点構成 | 1a(常時開路接点) | |
接触抵抗(初期値) | 500mΩ以下 | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて) | |
耐電圧 | AC250V 50/60Hz 1min | |
バウンシング | 5ms以下 | |
振動 | 誤動作 | 10〜55Hz 複振幅1.5㎜ |
衝撃 | 誤動作 | 最大100m/s2 |
耐久性 | 200万回以上 | |
質量 | 約0.27g | |
保護構造 | IEC IP00 | |
洗浄 | 不可 |
(単位:mm)
形B3M-6009

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4㎜です。スイッチ本体には、端子番号の表示はありません。
■動作特性
形B3M-6009
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4㎜です。スイッチ本体には、端子番号の表示はありません。
■動作特性
|
形B3M-6009 | ||
---|---|---|---|
動作に必要な力(OF) | 0.69±0.2N | ||
もどりの力(RF) | 最小0.2N | ||
動作までの動き(PT) | 最大0.5㎜ | ||
動作後の動き | 最小0.2㎜ |