Product Details Portlet

形B3F-8000(N) カバー付タクタイルスイッチ

基板挿入実装形で、誤操作防止に最適なタクタイルスイッチ

  • 不用意にスイッチが押されないようにスイッチ部をカバーでガード。
  • リターンスプリングによりカバーの戻し忘れを防ぎます。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
名称 形式
透明カバー付タクタイルスイッチ 形B3F-8000(N)
定格(抵抗負荷) DC3〜24V 1〜50mA
最小適用負荷
(参考値)
DC1V 10μA
使用周囲温度 温度−25〜70℃ 湿度60%RH以下 (ただし、氷結、結露の無いこと)
使用周囲湿度 湿度 35〜85%RH (+5〜+35℃にて)
接点構成 1a(常時開路接点)
接触抵抗(初期値) 100mΩ以下
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min
バウンシング 5ms以下
振動 誤動作 10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 耐久 最大1000m/s2
誤動作 最大100m/s2
耐久性 スイッチ部 300万回以上
カバー部  5000回以上
保護構造 IEC IP00
洗浄 不可
(単位:mm)
形B3FS:外形1

プリント基板加工寸法(参考)
(TOP VIEW)
(プリント基板厚 t=1.6)
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)

動作に必要な力(OF) 1.27±0.49N
もどりの力(RF) 最小0.29N
動作までの動き(PT)
0.13 +0.2
-0.1
mm