Product Details Portlet

形B3F タクタイルスイッチ

基板挿入実装形で、6mm角、12mm角、横押し、金メッキ接点、 ラジアルテーピングなど、充実した品揃え

  • シャープなクリック感と高耐久性を実現。
  • 汎用のラジアルテーピング部品挿入機が利用できるテーピング仕様をシリーズ化。
  • 期間にわたって安定した接触・絶縁を提供する金メッキタイプもシリーズ化。
  • 凸タイプのプランジャにはキートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社いにお問い合わせください。
*印の機種は特殊品です。数ヵ月の納期が必要な場合がありますのでお取引き商社にお問い合わせください。)

6mm角タイプ




アース端子




梱包形態
タイプ接点材質プランジャの
種類
高さ動作に
必要な力
プランジャ色
袋入り
形式最小梱包
単位
形式最小梱包
単位
標準形
(形B3F-1000
シリーズ)
銀メッキ
平タイプ
4.3mm0.98Nアイボリー形B3F-1000100個形B3F-1100100個
1.47N形B3F-1002形B3F-1102
2.55Nオレンジ形B3F-1005形B3F-1105
4.9N形B3F-1006 *
5.0mm0.98N形B3F-1020形B3F-1120
1.47Nグレー形B3F-1022形B3F-1122
2.55Nピンク形B3F-1025形B3F-1125
4.9N形B3F-1026
5.0mm
(7.5mm
ピッチ)
0.98N形B3F-1110
7.0mm0.98N形B3F-1060
1.47N形B3F-1062
9.5mm0.98N形B3F-1070
1.47N形B3F-1072
2.55Nオレンジ形B3F-1075 *

凸タイプ
7.3mm0.98Nアイボリー形B3F-1050形B3F-1150
1.47N形B3F-1052形B3F-1152
2.55Nオレンジ形B3F-1055形B3F-1155
4.9N形B3F-1056 *
横押し形
(形B3F-3000
シリーズ)
銀メッキ
平タイプ
3.15mm0.98Nアイボリー形B3F-3100
1.47N形B3F-3102
2.55Nオレンジ形B3F-3105
3.85mm0.98N形B3F-3120
1.47Nグレー形B3F-3122
2.55Nピンク形B3F-3125

凸タイプ
6.15mm0.98Nアイボリー形B3F-3150
1.47N形B3F-3152
2.55Nオレンジ形B3F-3155
高信頼形
金メッキタイプ
(形B3F-G
シリーズ)
金メッキ
平タイプ
4.3mm1.76N形B3F-1002-G形B3F-1102-G
5.0mmグレー形B3F-1022-G形B3F-1122-G
7.0mm形B3F-1062-G *
9.5mm形B3F-1072-G

凸タイプ
7.3㎜形B3F-1052-G
高信頼形
金メッキタイプ
横押し形
形B3F-3000-G
シリーズ

平タイプ
3.85㎜グレー形B3F-3122-G *
注. 発注は、100個の整数倍でお願いします。

12mm角タイプ




アース端子




梱包形態
タイプ接点材質プランジャの
種類
高さ動作に
必要な力
プランジャ色


袋入り
形式最小梱包
単位
形式最小梱包
単位
標準形
形B3F-4000
シリーズ
銀メッキ平タイプ4.3mm1.27Nアイボリー形B3F-4000100個形B3F-4100100個
2.55N形B3F-4005形B3F-4105
凸タイプ7.3mm1.27Nアイボリー形B3F-4050形B3F-4150
2.55N形B3F-4055形B3F-4155
長寿命形
形B3F-5000
シリーズ
銀メッキ平タイプ4.3mm1.27N形B3F-5000形B3F-5100
凸タイプ7.3mm形B3F-5050形B3F-5150
高信頼形・
金メッキタイプ
形B3F-5001
シリーズ
金メッキ平タイプ4.3mm1.27N形B3F-5001形B3F-5101
凸タイプ7.3mm形B3F-5051形B3F-5151
注. 発注は、100個の整数倍でお願いします。

6mm角ラジアルタイプ(テーピング仕様)




アース端子
梱包形態




タイプ接点材質プランジャの
種類
高さ動作に
必要な力
プランジャ色


ラジアルテーピング
形式最小梱包
単位
形式最小梱包
単位
ラジアルタイプ
(形B3F-6000
シリーズ)
銀メッキ平タイプ4.3mm0.98Nアイボリー形B3F-60001000個形B3F-61001000個
1.47N形B3F-6002形B3F-6102
5.0mm0.98N形B3F-6020形B3F-6120
1.47Nグレー形B3F-6022形B3F-6122
凸タイプ7.3mm0.98Nアイボリー形B3F-6050形B3F-6150
1.47N形B3F-6052形B3F-6152
注. 発注は、1,000個の整数倍でお願いします。端数の出荷はできませんのでご注意ください。
定格(抵抗負荷)DC3〜24V 1〜50mA
(形B3F-Gシリーズ : DC3〜24V 100μA〜50mA)
最小適用負荷
(参考値)
DC1V 10μA
使用温度範囲-25〜+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35〜85%RH(+5〜+35℃にて)
接点構成1a(常時開路接点)
接触抵抗(初期値)100mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min
バウンシング5ms以下
振動誤動作10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃耐久最大1,000m/s2
誤動作最大100m/s2
耐久性形B3F-1000シリーズ、形B3F-3000シリーズ、形B3F-6000シリーズ
  100万回以上(OF : 0.98Nタイプ、 形B3F-1070は50万回以上)
  30万回以上(OF : 1.47Nタイプ)
  10万回以上(OF : 2.55Nタイプ)
   5万回以上(OF : 4.9Nタイプ)
形B3F-4000シリーズ
  300万回以上(OF : 1.27Nタイプ)
  100万回以上(OF : 2.55Nタイプ)
形B3F-5000/5001シリーズ : 1,000万回以上
形B3F-Gシリーズ : 30万回以上
質量6mm角タイプ : 約0.25g、 12mm角タイプ : 約0.85g(標準形の値)、 ラジアルタイプ : 約0.25g
保護構造IEC IP00
洗浄不可
(単位:mm)
6mm角タイプ
●標準形、平タイプ(アース端子無)
形B3F-1000
形B3F-1020*
形B3F-1002
形B3F-1022*
形B3F-1005
形B3F-1025*
形B3F-1006
形B3F-1026*
形B3F-1002-G
形B3F-1022-G*


形B3F:外形1
*形B3F-1020、形B3F-1022、形B3F-1025、形B3F-1026、形B3F-1022-Gの高さは5±0.2㎜です。

●標準形、平タイプ(アース端子有、ピッチ6.5mm
形B3F-1100
形B3F-1120*
形B3F-1102
形B3F-1122*
形B3F-1105
形B3F-1125*
形B3F-1102-G
形B3F-1122-G*


形B3F:外形2
*形B3F-1120、形B3F-1122、形B3F-1125、形B3F-1122-Gの高さは5±0.2㎜です。


●標準形、平タイプ(アース端子有、ピッチ7.5mm)
形B3F-1110
形B3F:外形3


●標準形、平タイプ(アース端子無)
形B3F-1060
形B3F-1062
形B3F-1062-G
形B3F:外形4


●標準形、平タイプ(アース端子無)
形B3F-1070
形B3F-1072
形B3F-1075
形B3F-1072-G

形B3F:外形5


●標準形、凸タイプ(アース端子無)
形B3F-1050
形B3F-1055
形B3F-1052
形B3F-1056
形B3F-1052-G
形B3F:外形6


●標準形、凸タイプ(アース端子有)
形B3F-1150
形B3F-1152
形B3F-1155

形B3F:外形7


●横押し形、平タイプ
形B3F-3100
形B3F-3102
形B3F-3105

形B3F:外形8


●横押し形、平タイプ(高さ3.85mm)
形B3F-3120
形B3F-3122
形B3F-3125
形B3F-3122-G

形B3F:外形9


●横押し形、凸タイプ
形B3F-3150
形B3F-3152
形B3F-3155

形B3F:外形10


12mm角タイプ
●標準形、長寿命形、高信頼形平タイプ(アース端子無)
形B3F-4000
形B3F-5000
形B3F-4005
形B3F-5001

形B3F:外形11


●標準形、長寿命形、高信頼形平タイプ(アース端子有)
形B3F-4100
形B3F-5100
形B3F-4105
形B3F-5101

形B3F:外形12


●標準形、長寿命形、高信頼形凸タイプ(アース端子無)
形B3F-4050
形B3F-5050
形B3F-4055
形B3F-5051

形B3F:外形13


●標準形、長寿命形、高信頼形凸タイプ(アース端子有)
形B3F-4150
形B3F-5150
形B3F-4155
形B3F-5151
形B3F:外形14


6mm角ラジアルタイプ(テーピング仕様)
●平タイプ(アース端子無)
形B3F-6000
形B3F-6002


形B3F:外形15
注.テーピングの方向はA面、B面がランダムとなります。


●平タイプ(アース端子有)
形B3F-6100
形B3F-6102

形B3F:外形16


●平タイプ(アース端子無)
形B3F-6020
形B3F-6022


形B3F:外形17
注.テーピングの方向はA面、B面がランダムとなります。


●平タイプ(アース端子有)
形B3F-6120
形B3F-6122
形B3F:外形18


●凸タイプ(アース端子無)
形B3F-6050
形B3F-6052


形B3F:外形19
注.テーピングの方向はA面、B面がランダムとなります。


●凸タイプ(アース端子有)
形B3F-6150
形B3F-6152


形B3F:外形20
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
 スイッチ本体には、端子番号の表示はありません。


■動作特性
6mmタイプ
タイプ


動作に必要な力(OF)

形式


項目
形B3F-1000、-3000、-6000シリーズ形B3F-G
シリーズ
0.98Nタイプ1.47Nタイプ2.55Nタイプ4.9N
タイプ
1.76Nタイプ
形B3F-
1□□0
形B3F-
3□□0
形B3F-
6□□0
形B3F-
1□□2
形B3F-
3□□2
形B3F-
6□□2
形B3F-
1□□5
形B3F-
3□□5
形B3F-
10□6
形B3F-
1□□2-G
形B3F-
3□□2-G
動作に必要な力(OF)0.98±0.29N1.47±0.49N2.55±0.69N4.9±1.47N1.76±0.49N
もどりの力(RF)最小0.2N最小0.49N最小0.49N最小0.7N最小0.49N
動作までの動き(PT)
0.25+0.2mm
-0.1
0.25+0.2mm
-0.1

12mmタイプ
タイプ


動作に必要な力(OF)

形式


項目
形B3F-4000、-5000、-5001シリーズ
1.27Nタイプ2.55Nタイプ
形B3F-4□□0
形B3F-5□□0
形B3F-5□□1
形B3F-
4□□5
動作に必要な力(OF)1.27±0.49N2.55±0.69N
もどりの力(RF)最小0.29N最小0.49N
動作までの動き(PT)
0.3+0.2mm
-0.1