Product Details Portlet

形D2T ドア用小形電源スイッチ

パワー負荷用と微小負荷用の2つの回路を内蔵した ドア用電源スイッチ

  • コンパクトサイズで、電源・信号用の2回路内蔵。
  • パネルワンタッチ取りつけおよびねじ取りつけが可能。
  • 主な用途はOA機器。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。)
  端子仕様
アクチュエータ  
右アングル形 ストレート形
ピン押ボタン形  形D2T-T1 形D2T-T1S
ヒンジ・レバー形  形D2T-LT1 形D2T-LT1S


●接触仕様
・2aタイプ
■定格
端子 定格電圧 抵抗負荷
端子 間 端子 AC250V
AC125V
5A
0.1A
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
  (1)周囲温度:20±2℃
  (2)周囲湿度:65±5%RH
  (3)操作ひん度:30回/min


■性能
許容操作速度 10mm〜500m/s(ピン押ボタン形の場合)
許容操作
ひん度
機械的 120回/min
電気的 30回/min
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値) 端子 間 50mΩ以下
端子 間 100mΩ以下
耐電圧 同極端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間 AC1,500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間 AC1,500V 50/60Hz 1min
異極端子間 AC1,500V 50/60Hz 1min
振動*1 誤動作 周波数10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃*1 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大300m/s2
耐久性*2 機械的 10万回以上(60回/min)
電気的 10万回以上(30回/min)
保護構造 IEC IP40
感電保護クラス Class I
PTI(トラッキング特性) 175
使用温度範囲 −25〜+85℃ 60%RH以下
(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 85%RH以下(+5〜+35℃にて)
質量 約10g(ピン押ボタン形の場合)
注.上記は初期における値です。
*1. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。
*2. 試験条件についてはお問い合わせください。
(単位:mm)
イラスト・図面は、右アングル端子の場合です。ストレート形は省略しています。

●ピン押ボタン形
形D2T-T1
形D2T-T1S
 形D2A:外形1
注.上記形式以外の詳細については、お問い合わせください。
動作特性 形式
形D2T-T1
形D2T-T1S
動作に必要な力
もどりの力
全体の動きに必要な力
OF最大
RF最小
TTF最大
3.24N
0.5N
6.37N
動作後の動き OT最小
0.8㎜
動作位置 OP*
4.4±0.6㎜*
* 端子(1)-(2)間回路と端子(3)-(4)間回路の動作順序は規定しません。
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.15mmです。
注2. 動作特性はA方向()に動作した場合です。
 


●ヒンジ・レバー形
形D2T-LT1
形D2T-LT1S
 形D2A:外形1
注.上記形式以外の詳細については、お問い合わせください。
動作特性 形式
形D2T-LT1
形D2T-LT1S
動作に必要な力
もどりの力
全体の動きに必要な力
OF最大
RF最小
TTF最大
1.47N
0.20N
2.45N
動作後の動き OT最小
1.6㎜
自由位置
動作位置
もどりの位置
動作限度位置
FP 最大
OP*
RP 最大
TTP 最大
10.1㎜
6.9±1.3㎜
9.5㎜
3.6㎜
* 端子①-②間回路と端子③-④間回路の動作順序は規定しません。
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.15mmです。
注2. 動作特性はA方向()に動作した場合です。

使用上の注意

●取りつけについて

・押ボタンは動作方向に荷重を加えてください。斜め押し、横押しは押ボタン折損の原因となります。
・取りつけにはM3ねじを用い、平座金、ばね座金などを使用して堅固に取りつけてください。その際の締めつけトルクは0.39 ~ 0.59N・mとしてください。

●はんだづけについて

・はんだづけ端子への接続リード線を端子へはんだづけする際は、端子の穴に導体をからげてから、作業を行ってください。 はんだづけの処理時間は、目安として、こて先温度350°C以下のはんだごてで3秒以内とし、はんだづけ後1分間は外力を与えないようにしてください。過大な温度での作業や長時間の加熱はスイッチの特性劣化の原因となります。