Product Details Portlet

形D2X コネクタ形検出スイッチ

コネクタ用端子で配線作業を大幅に削減

  • コネクタにより省配線化が可能。
  • スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。
  • 取りつけ方向が自由な両方向動作タイプ。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です)
形式
◎形D2X-C

●接触仕様
・1bタイプ(常閉形)
■定格
定格電圧 抵抗負荷
DC30V 0.1A
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:30回/min


■性能
許容操作速度 0.1〜100mm/s
許容操作ひん度 機械的 60回/min
電気的 30回/min
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値) 200mΩ以下
耐電圧 同極端子間 AC250V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間 AC250V 50/60Hz 1min
振動 誤動作 周波数10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 耐久 最大500m/s2
誤動作 最大300m/s2
耐久性* 機械的 100万回以上(60回/min)
電気的 5万回以上(30回/min)
保護構造 IEC IP00
使用温度範囲 −10〜+70℃ 60%RH以下
(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 45〜85%RH(+5〜+35℃にて)
質量 約1g
注.上記は初期における値です。
*試験条件についてはお問い合わせください。
(単位:mm)
形D2X-C
形D2X:外形1
※印部分の寸法は、タイコ エレクトロニクス ジャパン社製CTコネクタ2極タイプと同一です。

動作に必要な力
もどりの力
OF最大
RF最小
0.49N
0.02N
動作位置
動作限度位置
OP
TTP最小
0.52〜2.35mm
6.34mm


注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向()もしくはB方向()に動作した場合です。

使用上の注意

●配線について

・コネクタを取りつけた状態でコネクタおよびリード線に荷重が 加わった状態で使用すると、ガタ、接触障害などの恐れがありますので注意してください。