Product Details Portlet

形D2QW シール形極超小形基本スイッチ

高信頼性と耐環境性を両立した ロングストローク・シール形スイッチ

  • レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様。
    (OT参考値:2.7mm)
  • クリップ接点方式による高信頼性スライド接触機構を採用。
  • +85℃までの高温耐久性と防滴構造により
    耐環境性を要求される用途に幅広く対応。
    (IP67適合:端子部を除く)
  • 高信頼性の金メッキ接点仕様を用意。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
  接点
アクチュエータ 端子仕様 接触仕様
金メッキ 銀メッキ
形式
ピン押ボタン形
プリント基板用 1a 形D2QW-C003D 形D2QW-C103D
1b 形D2QW-C002D 形D2QW-C102D
はんだづけ 1a 形D2QW-C003H 形D2QW-C103H
1b 形D2QW-C002H 形D2QW-C102H
リード線付(下出し形) 1a 形D2QW-C003M 形D2QW-C103M
1b 形D2QW-C002M 形D2QW-C102M
リード線付(左出し形) 1a 形D2QW-C003ML 形D2QW-C103ML
1b 形D2QW-C002ML 形D2QW-C102ML
リード線付(右出し形) 1a 形D2QW-C003MR 形D2QW-C103MR
1b 形D2QW-C002MR 形D2QW-C102MR
アール・リーフ・レバー形
プリント基板用 1a 形D2QW-C073D 形D2QW-C173D
1b 形D2QW-C072D 形D2QW-C172D
はんだづけ 1a 形D2QW-C073H 形D2QW-C173H
1b 形D2QW-C072H 形D2QW-C172H
リード線付(下出し形) 1a 形D2QW-C073M 形D2QW-C173M
1b 形D2QW-C072M 形D2QW-C172M
リード線付(左出し形) 1a 形D2QW-C073ML 形D2QW-C173ML
1b 形D2QW-C072ML 形D2QW-C172ML
リード線付(右出し形) 1a 形D2QW-C073MR 形D2QW-C173MR
1b 形D2QW-C072MR 形D2QW-C172MR
リーフ・レバー形
プリント基板用 1a 形D2QW-C063D 形D2QW-C163D
1b 形D2QW-C062D 形D2QW-C162D
はんだづけ 1a 形D2QW-C063H 形D2QW-C163H
1b 形D2QW-C062H 形D2QW-C162H
リード線付(下出し形) 1a 形D2QW-C063M 形D2QW-C163M
1b 形D2QW-C062M 形D2QW-C162M
リード線付(左出し形) 1a 形D2QW-C063ML 形D2QW-C163ML
1b 形D2QW-C062ML 形D2QW-C162ML
リード線付(右出し形) 1a 形D2QW-C063MR 形D2QW-C163MR
1b 形D2QW-C062MR 形D2QW-C162MR
ベント・リーフ・レバー形
プリント基板用 1a 形D2QW-C083D 形D2QW-C183D
1b 形D2QW-C082D 形D2QW-C182D
はんだづけ 1a 形D2QW-C083H 形D2QW-C183H
1b 形D2QW-C082H 形D2QW-C182H
リード線付(下出し形) 1a 形D2QW-C083M 形D2QW-C183M
1b 形D2QW-C082M 形D2QW-C182M
リード線付(左出し形) 1a 形D2QW-C083ML 形D2QW-C183ML
1b 形D2QW-C082ML 形D2QW-C182ML
リード線付(右出し形) 1a 形D2QW-C083MR 形D2QW-C183MR
1b 形D2QW-C082MR 形D2QW-C182MR

接触仕様
・1aタイプ(常開形)

・1bタイプ(常閉型)
■定格
定格電圧 抵抗負荷
DC30V
DC14V
0.1A
10mA
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1) 周囲温度:20±2℃
(2) 周囲湿度:65±5%RH
(3) 操作ひん度:30回/min


■性能
許容操作速度 a接仕様 1~500mm/s
b接仕様 30~500mm/s
許容操作頻度 120回/min
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値) 端子タイプ 100mΩ以下
リード線タイプ 150mΩ以下
耐電圧 同極端子間 AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間 AC1,500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間 AC1,500V 50/60Hz 1min
振動 誤動作 周波数 10?55Hz
複振幅 1.5mm
衝撃 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大300m/s2
耐久性 機械的 50万回以上(30回/min)
電気的 DC30V 0.1A 20万回以上
DC14V 10mA 50万回以上
(20回/min)
保護構造 IEC IP67(ただし、端子部を除く)
感電保護クラス ClassⅠ
PTI(トラッキング特性) 175
使用周囲温度 ?40?+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度 95%RH以下(+5?+35℃にて)
質量 約0.7g(端子タイプのピン押ボタン形の場合)
(単位:mm)
動作特性

●ピン押ボタン形
形D2QW-C□02□
形D2QW-C□03□

形D2QW:外形1

動作特性 タイプ
形D2QW-C□02□ 形D2QW-C□03□
動作に必要な力 OF最大
1.5N 1.5N
動作後の動き OT
(2.7)mm (2.7)mm
自由位置 FP最大
9.2mm 9.2mm
動作位置 OP
8.7±0.3mm 8.4±0.3mm
動作限界位置 TTP
(5.9)mm (5.9)mm

●リーフ・レバー形
形D2QW-C□62□
形D2QW-C□63□

形D2QW:外形5

動作特性 タイプ
形D2QW-C□62□ 形D2QW-C□63□
動作に必要な力 OF最大
1.7N 1.7N
動作後の動き OT
(3.7)mm (3.2)mm
自由位置 FP最大
11.5mm 11.5mm
動作位置 OP
9.8±0.3mm 9.3±0.3mm
動作限界位置 TTP
(6.2)mm (6.2)mm

●アール・リーフ・レバー形
形D2QW-C□72□
形D2QW-C□73□

形D2QW:外形2


動作特性 タイプ
形D2QW-C□72□ 形D2QW-C□73□
動作に必要な力 OF最大
1.5N 1.5N
動作後の動き OT
(3.9)mm (3.5)mm
自由位置 FP最大
14.4mm 14.4mm
動作位置 OP
12.5±0.3mm 12.0±0.3mm
動作限界位置 TTP
(8.7)mm (8.7)mm

●ベント・リーフ・レバー形
形D2QW-C□82□
形D2QW-C□83□

形D2QW:外形6


動作特性 タイプ
形D2QW-C□82□ 形D2QW-C□83□
動作に必要な力 OF最大
1.7N 1.7N
動作後の動き OT
(3.7)mm (3.2)mm
自由位置 FP最大
11.3mm 11.3mm
動作位置 OP
9.6±0.3mm 9.1±0.3mm
動作限界位置 TTP
(6.0)mm (6.0)mm

安全上の要点

●保護構造について

・水中で使用しないでください。
リード線タイプは下記の規格に対する試験条件を満足していますが、これらの試験は一定時間水中に放置した後の水の浸入を確認するものであり、水中で開閉動作を行うものではありません。
・JIS(日本工業規格)
C0920(電気機器および配線材料の防水試験通則)等級7、種類:防浸形
・IEC(国際電気標準会議)
Publication 529(ケースによる保護構造の等級分類)等級:IP67
・水滴が常時かかる状態、および水滴が付着した状態での開閉、または急激な温度変化は呼吸作用により内部へ水分が浸入する要因となりますのでご注意ください。
・油および薬品の付着を避けてください。
使用材料の変質、および劣化を起こすことがあります。
・シリコン系接着剤・オイル・グリスなどが存在する雰囲気でのご使用は、酸化シリコン生成による接触不良の原因となりますので避けてください。

●はんだづけについて

リード線を端子へはんだづけする際は、端子の穴に導体を からげてから作業を行ってください。はんだごての容量は 50W以下、こて先温度300℃以下、時間は3秒以内で行っ てください。また、はんだづけの後1分間は外力を与えな いようにしてください。 過大な温度での作業や長時間の加熱はスイッチの特性劣 化の原因となります。 自動はんだを行うときは、260℃以下、5秒以内で行って ください。フラックスおよび、はんだの液面が基板を越え ないように管理してください。

●カム・ドッグによる操作について

カム・ドッグによる操作の際は、操作速度、操作頻度、押 ボタン押し込み量、カム・ドッグの材質および形状などが スイッチの耐久性に影響しますので、事前に実機による確 認をお願いします。

使用上の注意

●取りつけについて

・スイッチの取りつけ、取り外しや配線作業、および保守点検時は、必ず電源をOFFの状態で行ってください。感電、および火災の恐れがあります。
・M3ねじ取りつけタイプは、M3ねじを用い、平座金、ばね座金などを使用して、堅固に取りつけてください。その際の締めつけトルクは0.27~0.29N・mとしてくだ さい。規定のトルクを超えて締めつけると、シール性劣化 および破損の要因となります。
・ポスト付きタイプの固定はポストの熱カシメまたは圧入にて行ってください。圧入固定の場合はポストの反対側にガイドを設け、抜けやガタツキがないようにしてください。

●操作体の設定について

・操作体の材質は、摩擦抵抗の少ないものを選定ください。また、操作体がシールゴムに干渉しない形状としてください。押ボタン破損およびシール性劣化の要因となります。

●取り扱いについて

・押ボタン部のシールゴムが破れないようスイッチの取り扱いに十分ご注意ください。
・ポストに、下図のような荷重が加わらないように取り扱いください。また、アクチュエータに偏荷重および下図のような動作方向以外からの荷重が加わらないように取り扱いください。ポスト、アクチュエータおよびスイッチの破損、耐久性の低下などの原因となります。



●微小負荷でのご使用について

・使用領域範囲内でご使用いただく場合でも、突入・サージが発生する負荷の場合は、耐久性低下の原因となりますので、必要に応じて接点保護回路を挿入してください。