Product Details Portlet

形D2FW-G M4取付シール形基本スイッチ

ねじ一本で取りつけ可能。 悪環境にも適したシール形

  • M4ねじによる1点取りつけが可能。
  • 悪環境に強い固定式リーフレバーを採用。
  • リード線取りつけ部も、環境保全を考慮し、鉛フリーを実現。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
アクチュエータ 定格
接触仕様
1A 0.1A
リーフ・レバー形
1c 形D2FW-G271M 形D2FW-G071M
1b 形D2FW-G272M 形D2FW-G072M
1a 形D2FW-G273M 形D2FW-G073M
ロング・リーフ・レバー形
1c 形D2FW-G281M 形D2FW-G081M
1b 形D2FW-G282M 形D2FW-G082M
1a 形D2FW-G283M 形D2FW-G083M


●接触仕様
・1cタイプ(双投形) ・1bタイプ(常閉形) ・1aタイプ(常開形)
■定格
形式
定格電圧
形D2FW-G2シリーズ 形D2FW-G0シリーズ
抵抗負荷
DC30V 1A 0.1A
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:30回/min


■性能
項目 形式
形D2FW-G2シリーズ 形D2FW-G0シリーズ
許容操作速度 1〜500mm/s
許容操作ひん度 機械的 120回/min
電気的 30回/min
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値) 100mΩ以下 150mΩ以下
耐電圧 同極端子間 AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間 AC1,500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間 AC1,500V 50/60Hz 1min
振動*1 誤動作 周波数10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃*1 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大300m/s2
耐久性*2 機械的 30万回以上(60回/min)
電気的 3万回以上(20回/min) 10万回以上(20回/min)
保護構造 IEC IP67
使用温度範囲 −40〜+85℃
60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 95%RH以下(+5〜+35℃にて)
質量 約10.4g(1cタイプの場合)
注.上記は初期における値です。
*1. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。
   接点の閉路または開路は1ms以内です。
*2. 試験条件についてはお問い合わせください。
(単位:mm)
(□の中には、定格、接触仕様による記号が入ります。組み合わせ可能な形式については、「■種類」をご覧ください。)


●リーフ・レバー形
形D2FW-G□7□M

img 形D2FW-G:外形1
タイプ
動作特性 形式
リーフ・レバー形
形D2FW-G□7□M
動作に必要な力
もどりの力
OF最大
RF最小
2.45N
0.29N
動作後の動き
応差の動き
OT最小
MD最大
1.0mm
1.0mm
自由位置
動作位置
動作限度位置
FP最大
OP
TTP
15.5mm
11.5±2mm
6.5mm(参考値)
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向()に動作した場合です。
●ロング・リーフ・レバー形
形D2FW-G□8□M

img 形D2JW:外形2
タイプ
動作特性 形式
ロング・リーフ・レバー形
形D2FW-G□8□M
動作に必要な力
もどりの力
OF最大
RF最小
2.94N
0.59N
動作後の動き
応差の動き
OT最小
MD最大
1.0mm
1.0mm
自由位置
動作位置
動作限度位置
FP最大
OP
TTP
19mm
12±2mm
8.5mm(参考値)
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向()に動作した場合です。

安全上の要点

電気定格内でご使用ください。電気定格を超えてご使用されますとスイッチの耐久性を短くするばかりでなく、発熱、焼損などの危険も予想されます。投入時およびしゃ断時の電圧・電流も含めて定格電圧、定格電流の範囲内でご使用ください。

●保護構造について

水中で使用しないでください。
リード線タイプは下記の規格に対する試験条件を満足していますが、これらの試験は一定時間水中に放置した後の水の浸入を確認するものであり、水中で開閉動作を行うものではありません。
JIS C0920:電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
IEC 60529:Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)
保護等級:IP67(水深1m水中に30分放置した後の水の浸入を確認)

●保護、薬品などの付着について

油および薬品の付着を避けてください。
使用材料の変質、および劣化を起こすことがあります。

使用上の注意

●取りつけについて

・スイッチの取りつけ、取り外しや配線作業、および保守点検時は、必ず電源をOFFの状態で行ってください。感電、および火災の恐れがあります。
・スイッチの取りつけにはM4ねじを用い、平座金、ばね座金などを使用して、堅固に取りつけてください。締付トルクは1.18 ~1.47N・mが適当です。

●スイッチの取りつけについて

・取りつけの際、アクチュエータに動作方向以外の外力を与えないでください。

●操作ストロークの設定について

・操作体は自由位置の際はスイッチのアクチュエータから完全に 離れ、動作の際は十分に押し込んでください。 ただし、動作限度位置以上押し込まないでください。スイッチ破損の原因となります。また、操作体はアクチュエータの動きに沿った荷重が加わるように設定してください。

●微小負荷形でのご使用について

・微小負荷回路の開閉時に一般負荷用のスイッチを用いると、接触不良を起こす原因となります。下図を参照し、使用領域の範囲でスイッチを使われることをおすすめします。なお、微小負荷タイプを下図のエリア内で使用する場合でも、開閉時に突入 電流などが発生する負荷の場合は、接点消耗が激しくなり耐久性の低下を生じる原因となりますので、必要により接点保護回路を挿入してください。最小適用負荷は、N水準参考値としています。これは信頼水準60%(λ60)での故障水準のレベルを表しています。(JIS C5003)λ60=0.5×10-6/回は信頼水準60%で1/2,000,000回以下の故障が推定されるということを表します。