Product Details Portlet

形D2AW シール形極超小形基本スイッチ

高信頼性と高絶縁性を実現した ロングストローク・シール形スイッチ

  • クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。
  • スライド接触機構により静かな動作音を実現。
  • 独自の構造により優れた絶縁性能を達成。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。

種類

(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)

車載業界の特異性から、供給開始には個別案件ごとに事業判断が必要となります。
個別形式等については担当営業までお問い合わせください。

scroll
アクチュエータ 端子仕様 接触仕様 種類

ポストなし

ポストなし

ロングポスト右

ロングポスト右

ロングポスト左

ロングポスト左

ピン押しボタン形

ピン押しボタン形
はんだづけ端子 1b 形D2AW-A002H 形D2AW-BR002H 形D2AW-BL002H
1a 形D2AW-A003H 形D2AW-BR003H 形D2AW-BL003H
プリント基板用端子 1b 形D2AW-A002D 形D2AW-BR002D 形D2AW-BL002D
1a 形D2AW-A003D 形D2AW-BR003D 形D2AW-BL003D
リード線(下出し) 1b 形D2AW-BR002M 形D2AW-BL002M
1a 形D2AW-BR003M 形D2AW-BL003M

ロング・ストレート・
リーフ・レバー形

ロング・ストレート・リーフ・レバー形
はんだづけ端子 1b 形D2AW-A052H 形D2AW-BR052H 形D2AW-BL052H
1a 形D2AW-A053H 形D2AW-BR053H 形D2AW-BL053H
プリント基板用端子 1b 形D2AW-A052D 形D2AW-BR052D 形D2AW-BL052D
1a 形D2AW-A053D 形D2AW-BR053D 形D2AW-BL053D
リード線(下出し) 1b 形D2AW-BR052M 形D2AW-BL052M
1a 形D2AW-BR053M 形D2AW-BL053M

リーフ・レバー形

リーフ・レバー形
はんだづけ端子 1b 形D2AW-A062H 形D2AW-BR062H 形D2AW-BL062H
1a 形D2AW-A063H 形D2AW-BR063H 形D2AW-BL063H
プリント基板用端子 1b 形D2AW-A062D 形D2AW-BR062D 形D2AW-BL062D
1a 形D2AW-A063D 形D2AW-BR063D 形D2AW-BL063D
リード線(下出し) 1b 形D2AW-BR062M 形D2AW-BL062M
1a 形D2AW-BR063M 形D2AW-BL063M

アール・リーフ・レバー形

アール・リーフ・レバー形
はんだづけ端子 1b 形D2AW-A072H 形D2AW-BR072H 形D2AW-BL072H
1a 形D2AW-A073H 形D2AW-BR073H 形D2AW-BL073H
プリント基板用端子 1b 形D2AW-A072D 形D2AW-BR072D 形D2AW-BL072D
1a 形D2AW-A073D 形D2AW-BR073D 形D2AW-BL073D
リード線(下出し) 1b 形D2AW-BR072M 形D2AW-BL072M
1a 形D2AW-BR073M 形D2AW-BL073M

ロング・リーフ・レバー形

ロング・リーフ・レバー形
リード線(下出し) 1b 形D2AW-BR082M 形D2AW-BL082M
1a 形D2AW-BR083M 形D2AW-BL083M
scroll
アクチュエータ 端子仕様 接触仕様 種類

M3ねじ取付

M3ねじ取付

ショートポスト右

ショートポスト右

ショートポスト左

ショートポスト左

ピン押しボタン形

ピン押しボタン形
はんだづけ端子 1b 形D2AW-C002H 形D2AW-ER002H 形D2AW-EL002H
1a 形D2AW-C003H 形D2AW-ER003H 形D2AW-EL003H
プリント基板用端子 1b 形D2AW-C002D 形D2AW-ER002D 形D2AW-EL002D
1a 形D2AW-C003D 形D2AW-ER003D 形D2AW-EL003D
リード線(下出し) 1b 形D2AW-C002M
1a 形D2AW-C003M

ロング・ストレート・
リーフ・レバー形

ロング・ストレート・リーフ・レバー形
はんだづけ端子 1b 形D2AW-C052H 形D2AW-ER052H 形D2AW-EL052H
1a 形D2AW-C053H 形D2AW-ER053H 形D2AW-EL053H
プリント基板用端子 1b 形D2AW-C052D 形D2AW-ER052D 形D2AW-EL052D
1a 形D2AW-C053D 形D2AW-ER053D 形D2AW-EL053D
リード線(下出し) 1b 形D2AW-C052M
1a 形D2AW-C053M

リーフ・レバー形

リーフ・レバー形
はんだづけ端子 1b 形D2AW-C062H 形D2AW-ER062H 形D2AW-EL062H
1a 形D2AW-C063H 形D2AW-ER063H 形D2AW-EL063H
プリント基板用端子 1b 形D2AW-C062D 形D2AW-ER062D 形D2AW-EL062D
1a 形D2AW-C063D 形D2AW-ER063D 形D2AW-EL063D
リード線(下出し) 1b 形D2AW-C062M
1a 形D2AW-C063M

アール・リーフ・レバー形

アール・リーフ・レバー形
はんだづけ端子 1b 形D2AW-C072H 形D2AW-ER072H 形D2AW-EL072H
1a 形D2AW-C073H 形D2AW-ER073H 形D2AW-EL073H
プリント基板用端子 1b 形D2AW-C072D 形D2AW-ER072D 形D2AW-EL072D
1a 形D2AW-C073D 形D2AW-ER073D 形D2AW-EL073D
リード線(下出し) 1b 形D2AW-C072M
1a 形D2AW-C073M

ロング・リーフ・レバー形

ロング・リーフ・レバー形
リード線(下出し) 1b 形D2AW-C082M
1a 形D2AW-C083M

接触仕様

  • 1bタイプ(常閉形)
    接触仕様: 1bタイプ(常閉形)
  • 1aタイプ(常閉形)
    接触仕様: 1aタイプ(常閉形)

定格

定格電圧 抵抗負荷
DC12V 0.1 A

性能

許容操作速度 30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)
許容操作ひん度 機械的 30回/min
電気的 20回/min
絶縁抵抗 100mΩ以上( DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値) 端子タイプ 100mΩ以下
リード線タイプ 150mΩ以下
耐電圧 同極端子間 AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間 AC1,500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間 AC1,500V 50/60Hz 1min
振動∗1 誤動作 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃∗1 耐性 最大1,000m/s2
誤動作 最大300m/s2
耐久性∗2 機械的 20万回以上(30回/min)
電気的 20万回以上(20回/min.)
保護構造 IEC IP67
使用温度範囲 -40~+85°C (60%RH以下) (ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 95%RH以下 (+5~+35°Cにて)
質量 約0.7g(端子タイプのピン押ボタン形の場合)

外形寸法/動作特性

(単位: mm)

イラスト・図面は、代表的な仕様です。□の中には、取りつけ構造、接触仕様、端子仕様による記号が入ります。
組み合わせ可能な形式については「種類」のタブをご覧ください。
各取りつけ構造および端子仕様については、データシート4ページ目をご覧ください。

ピン押しボタン形

形D2AW-□00□□
形D2AW-□00□□
動作特性 タイプ
ポストなし ポスト付き M3ねじ
取り付け
動作に必要な力 OF 最大 1.00N
もどりの力 RF 最小 0.10N
動作後の動き OT 1.4 mm(参考値)
応差の動き MD 最大 0.25 mm
自由位置 FP 最大 11.2 mm 7.2 mm
動作位置 OP 10.4 ± 0.3 mm 6.4 ± 0.3 mm
動作限度位置 TTP 9.1 mm 5.1 mm

ロング・ストレート・リーフ・レバー形

形D2AW-□05□□
形D2AW-□05□□
動作特性 タイプ
ポストなし ポスト付き M3ねじ
取り付け
動作に必要な力 OF 最大 1.50N
もどりの力 RF 最小 0.10N
動作後の動き OT 2.5 mm(参考値)
応差の動き MD 最大 0.7 mm
自由位置 FP 最大 15.9 mm 11.9 mm
動作位置 OP 12.1 ± 0.8 mm 8.1 ± 0.8 mm
動作限度位置 TTP 10.0 mm 6.0 mm

リーフ・レバー形

形D2AW-□06□□
形D2AW-□06□□
動作特性 タイプ
ポストなし ポスト付き M3ねじ
取り付け
動作に必要な力 OF 最大 2.00N
もどりの力 RF 最小 0.20N
動作後の動き OT 1.8 mm(参考値)
応差の動き MD 最大 0.5 mm
自由位置 FP 最大 13.3 mm 9.3 mm
動作位置 OP 11.4 ± 0.5 mm 7.4 ± 0.5 mm
動作限度位置 TTP 9.8 mm 5.8 mm

アール・リーフ・レバー形

形D2AW-□07□□
形D2AW-□07□□
動作特性 タイプ
ポストなし ポスト付き M3ねじ
取り付け
動作に必要な力 OF 最大 1.80N
もどりの力 RF 最小 0.20N
動作後の動き OT 2.0 mm(参考値)
応差の動き MD 最大 0.5 mm
自由位置 FP 最大 17.0 mm 13.0 mm
動作位置 OP 14.8 ± 0.5 mm 10.8 ± 0.5 mm
動作限度位置 TTP 12.9 mm 8.9 mm

ロング・リーフ・レバー形

形D2AW-□08□□
形D2AW-□08□□
動作特性 タイプ
ポスト付き M3ねじ
取り付け
動作に必要な力 OF 最大 0.9N
もどりの力 RF 最小 0.05N
動作後の動き OT 2.8 mm(参考値)
応差の動き MD 最大 0.7 mm
自由位置 FP 最大 19.0 mm
動作位置 OP 15.4±1.5 mm
動作限度位置 TTP 12.8 mm

注意事項

安全上の要点

保護構造について
  • 水中で使用しないでください。
    リード線タイプは下記の規格に対する試験条件を満足していますが、これらの試験は一定時間水中に放置した後の水の浸入を確認するものであり、水中で開閉動作を行うものではありません。

    • JIS C0920 : 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
    • IEC 60529 : Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
    • 保護等級 : IP67(水深1m水中に30分放置した後の水の浸入を確認)
  • 水滴が常時かかる状態、および水滴が付着した状態での開閉、または急激な温度変化は呼吸作用により内部へ水分が浸入する要因となりますのでご注意ください。
  • 油および薬品の付着を避けてください。使用材料の変質、および劣化を起こすことがあります。
  • シリコン系接着剤・オイル・グリスなどが存在する雰囲気でのご使用は、酸化シリコン生成による接触不良の原因となりますので避けてください。
はんだづけについて

リード線を端子へはんだづけする際は、端子の穴に導体をからげてから作業を行ってください。
はんだづけの処理時間は、目安として、こて先温度300°C以下のはんだごてで3秒以内とし、はんだづけ後の1分間は外力を与えないようにしてください。
過大な温度での作業や長時間の加熱はスイッチの特性劣化の原因となります。
自動はんだを行うときは、260°C以下、5秒以内で行ってください。フラックスおよび、はんだの液面が基板を越えないように管理してください。

カム・ドッグによる操作について
  • カム・ドッグによる操作の際は、操作速度、操作頻度、アクチュエータ押し込み量、カム・ドッグの材質および形状などがスイッチの耐久性に影響しますので、事前に実機による確認をお願いします。

使用上の注意

取りつけについて
  • スイッチの取りつけ、取りはずしや配線作業、および保守点検時は、必ず電源をOFFの状態で行ってください。感電および焼損の恐れがあります。
  • M3ねじ取りつけタイプは、M3ねじを用い、平座金、ばね座金などを使用して、堅固に取りつけてください。その際の締めつけトルクは0.27~0.29N・mとしてください。規定のトルクを超えて締めつけると、シール性劣化および破損の要因となります。
  • ポスト付きタイプの固定はポストの圧入にて行ってください。
    ポストの反対側にガイドを設け、抜けやガタツキがないようにしてください。
操作体の設定について
  • 操作体の材質は、摩擦抵抗の少ないものを選定ください。また、操作体がシールゴムに干渉しない形状としてください。押ボタン破損およびシール性劣化の要因となります。
取り扱いについて
  • 押ボタン部のシールゴムが破れないようスイッチの取り扱いに十分ご注意ください。
  • ポストに、下図のような荷重が加わらないように取り扱いください。また、アクチュエータに偏荷重および下図のような動作方向以外からの荷重が加わらないように取り扱いください。ポスト、アクチュエータおよびスイッチの破損、耐久性の低下などの原因となります。

リード線タイプの配線について
  • リード線に荷重が加わった状態やリード線引き出し部から直接屈曲させるような配線はしないでください。
    スイッチの破損、シール性劣化の原因となります。
微小負荷でのご使用について
  • 使用領域範囲内でご使用いただく場合でも、突入・サージが発生する負荷の場合は、耐久性低下の原因となりますので、必要に応じて接点保護回路を挿入してください。