Product Details Portlet

形D7E-1/-2/-5 シール型振動センサ

振動/転倒を素早く検知し、2次災害を未然に防止。 シール性を確保したローコスト振動/転倒センサ

  • 保護構造IP67(スイッチ部)のシール性を確保。
  • ストーブ、ファンヒータなど耐環境性を要求される用途に対応。
  • 転倒検知用センサもラインナップ。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。

振動センサ
形式形D7E-1形D7E-2形D7E-5

タイプ
項目形式
振動センサ
形D7E-1形D7E-2形D7E-5
動作特性設定加速度130~200ガル *100~170ガル *120~195ガル *
動作角度
動作時間50ms以上
(周期0.3s、0.5s、0.7s 形D7E-1 200ガル/形D7E-2 170ガル/形D7E-5 195ガルにおいて)
接触抵抗接点構成1b
電気定格DC5V 0.1mA~DC30V 100mA 抵抗負荷
接触抵抗初期100mΩ以下
基本仕様電気的寿命5,000回(DC30V、 100mA 抵抗負荷において10~20回/分)
保護構造IP67(スイッチ部)
使用温度範囲-25~+60℃(ただし、 氷結・結露しないこと)
保存温度範囲-25~+60℃(ただし、 氷結・結露しないこと)
使用湿度範囲45~95%RH
耐電圧AC250V 50/60Hz(1分間)
*水平加振法にて、周期0.3s、0.5s、0.7sでの動作する加速度です。
取り付け水準±30′(±0.5度)での値です。
(単位:mm)
形D7E-□
形D7E-□:外形1
注. 取付方法
ピッチ:30mm、M3取りつけねじ×2本、
取りつけねじ部製品高さ:5.3mm
取付方向:水平(±0.5°以内)