Product Details Portlet

形D7A 自動水平感震器

地震を素早く検知し、2次災害を未然の防止。 自動水平機能搭載±5°まで取りつけ可能

  • 自動水平機能により±5°まで取りつけ許容。
  • 水平基板、垂直基板取りつけ、ねじ締め取りつけラインナップ。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
形状 取りつけタイプ 形式
水平基板用 形D7A-1
垂直基板用 形D7A-2
ねじ締め 形D7A-3-1
  形式
項目 タイプ
形D7A-1 形D7A-2 形D7A-3-1
水平基板用 垂直基板用 ねじ締め
動作特性 設定加速度 90~170ガル *
出力形態 接点構成 1a
電気定格 DC3V 5μA~DC3V 1mA
接触抵抗 初期1Ω以下(端子部において)
基本仕様 電気的寿命 10,000回(DC3V、 1mA 抵抗負荷において10~20回/分)
保護構造 IP40(スイッチ部)
使用温度範囲 -30~+70℃(ただし、 氷結・結露しないこと)
保存温度範囲 -40~+70℃(ただし、 氷結・結露しないこと)
使用湿度範囲 25~85%RH
耐電圧 AC250V 50/60Hz(1分間)
*周期0.3s、0.5s、0.7s 水平連続加振法にて3回測定しその平均値です。
(単位:mm)
形D7A-1
形D7A-□:外形1
注.
プリント基板(厚さ1.6mm)上に
取りつけし、はんだづけする。
形D7A-2
形D7A-□:外形2
注.
プリント基板(厚さ1.6mm)上に
取りつけし、はんだづけする。
形D7A-3-1
形D7A-□:外形3
注.
取りつけねじは、M4または同等品にて
締めつけを行い、締めつけトルクは
0.981~1.176N・mとする。