Product Details Portlet

形D7E-3 転倒センサ

振動/転倒を素早く検知し、2次災害を未然に防止。 シール性を確保したローコスト振動/転倒センサ

  • 保護構造IP67(スイッチ部)のシール性を確保。
  • ストーブ、ファンヒータなど耐環境性を要求される用途に対応。
  • 転倒検知用センサもラインナップ。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
  転倒センサ
形式 形D7E-3
  タイプ
項目 形式
転倒センサ
形D7E-3
動作特性 設定加速度
動作角度 50~80°
動作時間
接触抵抗 接点構成 1b
電気定格 DC5V 0.1mA~DC30V 100mA 抵抗負荷
接触抵抗 初期100mΩ以下
基本仕様 電気的寿命 5,000回(DC30V、100mA 抵抗負荷において10~20回/分)
保護構造 IP67(スイッチ部)
使用温度範囲 -25~+60℃(ただし、氷結・結露しないこと)
保存温度範囲 -25~+60℃(ただし、氷結・結露しないこと)
使用湿度範囲 45~95%RH
耐電圧 AC250V 50/60Hz(1分間)
(単位:mm)
形D7E-□
形D7E-□:外形1
注. 取付方法
ピッチ:30mm、M3取りつけねじ×2本、
取りつけねじ部製品高さ:5.3mm