Product Details Portlet

形2SMPP-03 MEMSゲージ圧センサ

超小型で低消費電力のMEMSゲージ圧センサ

  • -50kPa~+50kPaの圧力範囲で、優れた電気的特性。
    オフセット電圧:-2.5±4.0mV
    スパン電圧:42.0±5.5mV
    (50kPa定格圧力、測定電流DC100μAの時)
  • 長さ6.1×幅4.7×高さ8.2mmの超小型。
  • 温度影響が小さい。
    スパン電圧:±3.0%FS
    オフセット電圧:±5.0%FS
    (0~85℃、0~50kPa、測定電流DC100μAの時)
  • 0.2mWの低消費電力。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
形式 分類 構造 梱包形態 最低発注数量
形2SMPP-03 底面ポート型 SOP プラスチックスリーブ 112個/1sleeve
項目 形2SMPP-03
圧力の種類 *1 ゲージ圧
センシング方式 ピエゾ抵抗式
圧力媒体 *2 空気
駆動方式 定電流駆動
駆動電流 DC100μA
圧力範囲 -50~50kPa
耐圧力 -80~120kPa
最大駆動電流 最大 DC200μA
使用周囲温度範囲 -20~100℃(氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度範囲 10~95%RH(氷結および結露しないこと)
保存周囲温度範囲 -40~120℃(氷結および結露しないこと)
保存周囲湿度範囲 10~95%RH(氷結および結露しないこと)
質量 0.17g
注1. 上記の値は23℃で測定された初期値です。
注2. 空気以外の腐食性ガスは使用しないでください。

■電気的特性
正圧(0~50kPa)
項目 Min. Typ. Max. 単位
駆動電流 100 μADC
ゲ-ジ抵抗値 18.0 20.0 22.0 kohm
圧力範囲 0 50 kPa
オフセット電圧 -6.5 -2.5 1.5 mV
スパン電圧 36.5 42.0 47.5 mV
非線形性 0.3 0.8 1.3 %FS
ヒステリシス -0.2 0.0 0.2 %FS
スパン電圧温度変動 at 0℃ -1.0 1.0 3.0 %FS
スパン電圧温度変動 at 50℃ -2.1 -0.1 1.9 %FS
スパン電圧温度変動 at 85℃ -2.0 1.0 4.0 %FS
オフセット電圧温度変動 at 0℃ -4.0 -1.0 2.0 %FS
オフセット電圧温度変動 at 50℃ -2.0 1.0 4.0 %FS
オフセット電圧温度変動 at 85℃ -3.0 2.0 7.0 %FS

負圧(-50~0kPa)
項目 Min. Typ. Max. 単位
駆動電流 100 μADC 
ゲ-ジ抵抗値 18.0 20.0 22.0 kohm
圧力範囲 -50 0 kPa
オフセット電圧 -6.5 -2.5 1.5 mV
スパン電圧 -48.5 -43.0 -37.5 mV
非線形性 -0.3 0.2 0.7 %FS
ヒステリシス -0.2 0.0 0.2 %FS
スパン電圧温度変動 at 0℃ -1.2 0.8 2.8 %FS
スパン電圧温度変動 at 50℃ -1.9 0.1 2.1 %FS
スパン電圧温度変動 at 85℃ -1.8 1.2 4.2 %FS
オフセット電圧温度変動 at 0℃ -4.0 -1.0 2.0 %FS
オフセット電圧温度変動 at 50℃ -2.0 1.0 4.0 %FS
オフセット電圧温度変動 at 85℃       -3.0 2.0 7.0 %FS
注1. 上記の値は初期値です。
注2. 周囲温度条件:23℃、温度特性を含みません。
注3. 上記の値は駆動電流100μA時の値です。
注4. 上記の値は0~50kPa、0~-50kPaで駆動したときの値です。
注5. オフセット電圧は0kPaの出力電圧として定義されます。
注6. 正圧側のスパン電圧は50kPa時の出力電圧と0kPa時の出力電圧の差として定義されます。
注7. 負圧側のスパン電圧は-50kPa時の出力電圧と0kPa時の出力電圧の差として定義されます。
注8. ヒステリシスは以下の式で定義されます。
       正圧側:{圧力サイクル試験(0~50~0kPa/1回)前後の0kPa時の出力電圧差}/(スパン電圧)×100 [%FS].
       負圧側:{圧力サイクル試験(0~-50~0kPa/1回)前後の0kPa時の出力電圧差}/(スパン電圧)×100 [%FS].
注9. スパン電圧温度変動は以下の式で定義はされます。
{スパン電圧at 0℃-スパン電圧at 25℃}/スパン電圧at 25℃×100 [%FS]
{スパン電圧at 50℃-スパン電圧at 25℃}/スパン電圧at 25℃×100 [%FS]
{スパン電圧at 85℃-スパン電圧at 25℃}/スパン電圧at 25℃×100 [%FS]
注10. オフセット電圧温度変動は以下の式で定義されます。
{オフセット電圧at 0℃-オフセット電圧at 25℃}/スパン電圧at 25℃×100 [%FS]
{オフセット電圧at 50℃-オフセット電圧at 25℃}/スパン電圧at 25℃×100 [%FS]
{オフセット電圧at 85℃-オフセット電圧at 25℃}/スパン電圧at 25℃×100 [%FS]
(単位:mm)


注. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.3㎜です。

使用上の注意

●取り扱いについて

(1)製品に直接使用できる圧力媒体は空気のみです。腐食系ガス(有機溶剤ガス、亜硫酸系ガス、硫化水素ガスなど)や水分異物を含む圧力媒体でのご使用は、故障の原因となりますので避けてください。
(2)製品は防滴構造ではありません。水などのかかる可能性のある場所でのご使用は避けてください。
(3)結露する環境でのご使用は避けてください。またセンサチップに付着した水分が凍結した場合、センサ出力の変動あるいは故障の原因となることがあります。
(4)導圧管の内部に針金やピン等の異物を入れないでください。 センサ内部の圧力センサチップの破壊あるいは、導圧管内に異物が詰まりセンサ出力が変動する場合があります。
(5)使用圧力は定格圧力範囲内でご使用ください。範囲外のご使用は破損する原因となります。
(6)超音波など高周波の振動が加わる環境でのご使用は避けてください。
(7)静電気によって破壊する場合がありますので、作業台、床などの帯電物および作業者は、アースを取るなど、静電気対策を行ってください。
(8)端子に過度の力が加わると変形し、はんだ性が損なわれますので、製品の落下や乱暴な取り扱いは避けてください。
(9)蒸気、ホコリなどの多いところでの取り扱いは避けてください。
(10)圧力センサの端子接続は接続図に従って行ってください。
 

●輸送保管について

(1)製品に悪影響をおよぼす腐食系ガス(有機溶剤ガス、亜硫酸系ガス、硫化水素ガスなど)の存在する場所での保管は避けてください。
(2)製品は防滴構造ではありませんので、水などのかかる可能性のある場所での保管は避けてください。
(3)製品チューブは表面に塗布タイプの静電防止処理を施しておりますので、次の点にご注意ください。
       1. 水漏れすると静電防止処理が剥離し、効果がなくなります。
       2. 高温高湿環境では静電防止剤の性質上ベタつくことがあります。
       3. 静電防止剤は経時劣化がありますので、6ヶ月以上の保管は避けてください。また再利用はしないでください。
(4)温度、湿度が適切な範囲内で保管ください。
        温度:5~30℃、湿度:40~60%
(5)リード部はAg めっき処理を行っており、保管状態により変色する場合があります。納入後の変色は保証の対象外としますので、保管方法には十分に注意ください。
(6)蒸気、ホコリなどの多いところでの保管は避けてください。
 

●実装方法

・プリント基板上のランドパターンに、センサを実装してください。
・②番ピンは機械的強度を保持するためにプリント基板上にはんだ付けにて固定ください。
 

●はんだ付け方法

・小型サイズのため、圧力センサの熱容量は小さくなっています。そのため外部加熱による影響を最小限にする対策が必要となります。
・はんだ槽への浸漬:最大260℃にて10秒以内
・はんだごて:最大260℃にて10秒以内
・センサ端子のみ加熱し、センサパッケージは加熱しないでください。
・腐食性ガス発生の可能性のあるフラックスは使用しないでください。またフラックスがケース内へ入らないような処理をお願いします。
 

●洗浄

・圧力センサチップは外気に曝されていますので、洗浄液がケース内へ入らないようにしてください。
・超音波洗浄は行わないようにしてください。破損またはワイヤ断線の原因となります。
・シリコーン入り洗浄剤での洗浄はやめてください。圧力センサ表面に洗浄剤が残る可能性があります。
 

●コーティング

・圧力センサを基板実装する際、圧力センサをコーティングしないでください。