MEMS非接触温度センサ 形D6T
触れずに測れるわずかな温度変化も見逃さないオムロンの温度センサ
-
MEMS非接触温度センサ(赤外線センサ) は、対象物からの放射熱エネルギーをサーモパイル素子で受けることで対象物表面の温度を非接触で計測できるセンサです。
- 1
-
高精度
安定した温度出力*1で累計600万台以上*2の市場実績
*1 データシート12ページ 温度分解能(NETD)をご参照ください。
*2 2022年3月時点 当社調べ。 - 2
-
簡単接続
温度値の直接出力によりソフト設計が容易に
- 3
-
素子数×温度ラインアップ
素子数(1~1024)×温度範囲(-40~200℃)のバリエーション
- 1
-
高精度
安定した温度出力*1で累計600万台以上*2の市場実績
*1 データシート12ページ 温度分解能(NETD)をご参照ください。
*2 2022年3月時点 当社調べ。
- 高精度が求められるアプリケーションで、出力が不安定
- 安定した温度出力
- 注1.当社評価方法( 25℃黒体炉を30秒間連続測定)による
- 注2.ただし、製品仕様を保証するものではありません。
-高精度- その理由は?
ASIC、MEMSの組み合わせで
低NETD*1 を実現
独自のデジタルフィルタ及びプロセス最適化を行うことで
ASICのノイズを低減し、低NETD*1を実現。
ASICのノイズを低減し、低NETD*1を実現。
- *1 データシート12ページ 温度分解能(NETD)をご参照ください。
製品構成
オムロン独自のMEMS技術でサーモパイル素子とASICを同一パッケージに実装し、超小型化と高精度を同時に実現
- 2
-
簡単接続
温度値の直接出力によりソフト設計が容易に
開発サポートツールのご提供
MEMS非接触温度センサは、OMRONセンサ評価ボードと接続が可能です。下記の3種類のプラットフォームに対応しており、非接触温度センサ、評価ボード、ハーネスをプラットフォームに接続することで、簡単に評価することが可能です。
センサ | 接続用ハーネス | 評価ボード | プラットフォーム | サンプルコード |
---|---|---|---|---|
D6T | 2JCIE-HARNESS-01 | 2JCIE-EV01-RP1 | Raspberry Pi*1 | https://github.com/omron-devhub/d6t-2jcieev01-raspberrypi |
2JCIE-EV01-AR1 | Arduino*2 | https://github.com/omron-devhub/d6t-2jcieev01-arduino | ||
2JCIE-EV01-FT1 | ESP32 Feather*3 | https://github.com/omron-devhub/d6t-2jcieev01-arduino |
- *1. Raspberry Piは、Raspberry Pi財団の登録商標です。
- *2. Arduinoは、Arduino LLCおよびArduino SRLの登録商標です。
- *3. Featherは、Adafruit Industries LLCの登録商標です。
- 3
-
素子数×温度ラインアップ
素子数(1~1024)と温度範囲(-40~200℃)のバリエーション
焦電センサとの比較
焦電センサとMEMS非接触温度センサは、赤外線のようなわずかな放射熱エネルギーを受けて信号を出力するセンサです。焦電センサは、静止状態の人(モノ)の検知はできないのに対して、MEMS非接触温度センサは静止状態でも人(モノ)の検知が可能です。