Product Details Portlet

形G7L-X パワーリレー

1,000Vの直流負荷遮断を可能としたパワーリレー

  • 逆極性追加により、直流高容量の双方向遮断/開閉を実現。
  • 2極直列配線により、DC600~1,000Vの遮断/開閉に対応。
  • 消費電力抑制に貢献。(コイル印加電圧を定格の50%まで低減時、コイルの消費電力は約600mW。)
  • 太陽光インバータ安全規格に対応(UL、EN規格)。
  • 接点間隔6.0mmの安全設計(2極直列配線)。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
種類 接点構成 保護構造 端子形状 形式 コイル定格電圧(V) 最小梱包単位
標準形 2a * 耐フラックス形 プリント基板端子 形G7L-2A-X DC12、DC24 20個/トレー
汎用形 形G7L-2A-X-L
注. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
  例:形G7L-2A-X DC24
    コイル定格電圧
また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様表記は□□VDCとなります。
* 本製品は2極直列配線での使用を前提にしています。
■定格
●操作コイル
項目
 
定格電圧(V)
定格電流
(mA)
コイル
抵抗(Ω)
動作電圧 復帰電圧 最大許容
電圧
消費電力
(W)
定格電圧に対する割合
DC 12 191.7 63 75%
以下
10%
以上
110% 約2.3
約0.6 *
24 95.8 250
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±15%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で周囲温度が+23℃における値です。

* 保持電圧使用時のコイル消費電力は約0.6W。詳細については、5ページの 「●リレー動作後のコイル電圧低減(保持電圧)について」をご確認ください。

●開閉部(2極直列配線)
形式
項目
負荷
形G7L-2A-X 形G7L-2A-X-L
抵抗負荷
接触機構 ダブルブレーク
接点材質 Ag合金
定格負荷 DC600V 30A/DC1,000V 25A DC600V 20A/DC1,000V 20A
定格通電電流 * 30A 20A
接点電圧の最大値 DC1,000V
接点電流の最大値 30A 20A
* 25Aを超える通電については、5ページの 「●連続通電時のご使用方法について」をご確認ください。


■性能
項目
形式
形G7L-2A-X 形G7L-2A-X-L
接触抵抗 *1 100mΩ以下
動作時間 *2 30ms以下
復帰時間 *2*5 30ms以下
絶縁抵抗 *3 1,000MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC4,000V 50/60 Hz for 1 min
同極接点間 AC2,000V 50/60 Hz for 1 min
異極接点間 AC2,000V 50/60 Hz for 1 min
耐衝撃電圧 *4 コイルと接点間 10,000V
振動 耐久 10〜55〜10Hz 片振幅0.75㎜(複振幅1.5㎜)
誤動作 10〜55〜10Hz 片振幅0.75㎜(複振幅1.5㎜)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 100m/s2
機械的耐久性 *5 100万回以上(開閉頻度 1,800回/h)
電気的耐久性 *5*6
(抵抗負荷、2極直列配線時)
正極性 100回(25A DC1,000V 85℃)
6,000回(30A DC600V 85℃)
(開閉頻度360回/h、1s ON/9s OFF)
100回(20A DC1,000V 85℃)
6,000回(20A DC600V 85℃)
(開閉頻度360回/h、1s ON/9s OFF)
逆極性 5,000回(-30A DC600V 85℃)
(開閉頻度360回/h、1s ON/9s OFF)
5,000回(-20A DC400V 85℃)
(開閉頻度360回/h、1s ON/9s OFF)
使用周囲温度 −40〜+85℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5〜85%RH
質量 約100g
注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法による。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加 時、接点バウンス含まず。
   周囲温度条件:+23℃
*3. 測定条件:DC1,000V 絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. JEC-212(1981)標準インパルス電圧波形(1.2×50μs)。
*5. リレーコイルには、ダイオード&ツェナーダイオード接続。
*6. 開閉における極性の変更はできません。
   5ページの 「●開閉における極性変更について」をご確認ください。
(単位:mm)
形G7L-2A-X
形G7L-2A-X-L

形G7L-X:外形 

端子配置/内部接続図
(BOTTOM VIEW)

形G7L-X:外形 端子配置/内部接続図
極性がありますので、ご注意ください。
(コイルに極性はありません)

2極直列配線図
(BOTTOM VIEW)

形G7L-X:外形 2極直列配線図
本製品は2極直列接続にてご使用ください。

形G7L-X:外形

使用上の注意

●取りつけについて

  • 本製品には極性毎に耐久性能が異なります。誤配線は遮断不能に至る可能性がありますので、十分ご注意ください。
  • 本製品には極性がございます。誤配線は遮断不能に至る可能性がありますので、十分ご注意ください。
  • 本製品は2極直列配線での使用を前提に、設計・製造されています。1極のみでのご使用はしないでください。
  • なるべく乾燥した塵埃、悪性ガスの少ない場所を選んで取りつけてください。
  • 高温多湿や悪性ガス雰囲気では、結露や腐食生成物の影響により、性能の劣化によるリレー自体の故障や焼損の原因となる場合があります。
  • 製品の重量は約100g です。プリント基板の強度に十分ご注意ください。
    また熱ストレスによるはんだクラックの発生低減のため、両面スルーホール基板を使用してください。

●微小負荷開閉について

  • 当リレーは直流の高容量開閉、遮断用途に適したパワーリレーです。ただし、高電圧低電流の領域においては、遮断特性が不安定になることがありますので、1A以下の開閉用途についてはお問い合わせください

●プリント基板端子のはんだ付けについて

  • はんだ付けは自動はんだを避け、手はんだとしてください。
  • はんだ付けは380℃で10秒以内に行ってください。
  • 密閉構造ではありませんのでリレーの丸洗いはできません。

●リレー動作後のコイル電圧低減(保持電圧)について

  • リレー動作後にコイル電圧を保持電圧まで低減して使用する場合は、下図に示すように、はじめに定格電圧を100ms以上コイルに印加してください。
  • コイルの保持電圧は定格電圧の50%以上必要です。コイルの電圧変動等により下回らないようにしてください。

リレー動作後のコイル電圧低減(保持電圧)について

  コイル印加電圧 コイル抵抗 * コイル消費電力
定格電圧 100% 63Ω(DC12)
250Ω(DC24)
約 2.3W
保持電圧 50% 約 0.6W

*. コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±15%です。

●操作コイルのダイオード接続について

  • リレーコイルにはダイオードおよびツェナーダイオード(もしくはバリスタ)を接続してください(下図によります)。ダイオードはコイルサージ吸収用です。ダイオードのみでは開閉性能に影響が出る可能性がありますので、ツェナーダイオードを組み合わせてご使用ください。
  • コイルには極性がありませんので、ダイオードはコイルの印可電圧に対して極性が逆になるように取りつけてください。
  • ツェナーダイオードの推奨ツェナー電圧は、コイル定格電圧の1~2倍です。
  • ダイオードは逆耐電圧がコイル定格電圧の10 倍以上のもので順方向電流はコイル定格電流以上のものをご使用ください。

操作コイルのダイオード接続について

 

●プリント基板での取りつけ間隔(複数使用の場合)について

  • 密着取りつけの場合は、保持電圧50%にてご使用ください。

●リレー寿命について

  • 本製品は直流高電圧専用のため、最終故障モードは遮断不能に至り、最悪周囲部分への延焼の可能性があります。
    記載の定格、回数を超えた使用および直流高電圧以外の用途には使用しないでください。
    また、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。
  • 本製品の電気的耐久性は、弊社の定める標準試験状態下での抵抗負荷における負荷開閉回数です。
    コイル駆動回路、周囲環境、開閉頻度、負荷条件(誘導負荷やコンデンサ負荷でのご使用)により、寿命低下、遮断不良の可能性もありますので、必ず実機でのご確認を実施ください。

●連続通電時のご使用方法について

  • 25Aを超える連続通電後、20分以内に動作させる場合は定格100%以上の印加が必要になります。ご使用にあたってはお問合せください。

●開閉における極性変更について

  • 開閉毎に極性変更を行うと開閉寿命が低下し、早期に遮断不能に至るリスクがあります。
    極性変更が伴うご使用方法の場合はお問合せください。