Product Details Portlet

形G7L パワーリレー

高容量・高耐圧しかも瞬時電圧ドロップに強いパワーリレー

  • 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても 接点チャタリングレスを実現。
  • AC100V系のAC100〜120V 50/60Hzを1つのコイルで、 また、AC200V系のAC200〜240V 50/60Hzを1つのコイルで カバーできるワイドレンジコイルを実現。
  • 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。
  • 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
  • タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。表面接続ソケットも用意しました。
  • 標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。
  • 接点間隔3㎜の安全設計。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
  印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
E金具/アダプタ/ソケット取りつけ形 タブ端子形
極数形式コイル定格電圧(V)最小梱包単位
(個)
1極形G7L-1A-TAC12、24、100/120、200/24020/トレー
DC6、12、24、48、100
2極形G7L-2A-TAC12、24、50、100/120、200/240
DC6、12、24、48、100

E金具/アダプタ/ソケット取りつけ形(テストボタン付) タブ端子形
極数形式コイル定格電圧(V)最小梱包
単位(個)
1極形G7L-1A-TJAC24、100/120、200/24020/トレー
DC12、24、48、100
2極形G7L-2A-TJAC24、100/120、200/240
DC6、12、24、48、100

上部ブラケット取りつけ形 タブ端子形
極数形式コイル定格電圧(V)最小梱包
単位(個)
1極形G7L-1A-TUBAC12、24、100/120、200/24020/トレー
DC6、12、24、48、100
2極形G7L-2A-TUBAC12、24、50、100/120、200/240
DC6、12、24、48、100

上部ブラケット取りつけ形(テストボタン付) タブ端子形
極数形式コイル定格電圧(V)最小梱包
単位(個)
1極形G7L-1A-TUBJAC24、100/120、200/24020/トレー
DC6、12、24、48、100
2極形G7L-2A-TUBJAC12、24、50、100/120、200/240
DC6、12、24、48、100

E金具/アダプタ取りつけ形 ねじ端子形
極数形式コイル定格電圧(V)最小梱包
単位(個)
1極形G7L-1A-BAC12、24、100/120、200/24020/トレー
DC6、12、24、48、100
2極形G7L-2A-BAC12、24、100/120、200/240
DC12、24、48、100

E金具/アダプタ取りつけ形(テストボタン付) ねじ端子形
極数形式コイル定格電圧(V)最小梱包
単位(個)
1極形G7L-1A-BJAC12、24、100/120、200/24020/トレー
DC12、24
2極形G7L-2A-BJAC24、100/120、200/240
DC12、24、48、100

上部ブラケット取りつけ形 ねじ端子形
極数形式コイル定格電圧(V)最小梱包
単位(個)
1極形G7L-1A-BUBAC24、100/120、200/24020/トレー
DC6、12、24、48、100
2極形G7L-2A-BUBAC12、24、50、100/120、200/240
DC6、12、24、48、100

上部ブラケット取りつけ形(テストボタン付) ねじ端子形
極数形式コイル定格電圧(V)最小梱包
単位(個)
1極形G7L-1A-BUBJAC24、100/120、200/24020/トレー
DC6、12、24、48
2極形G7L-2A-BUBJAC24、100/120、200/240
DC6、12、24、48、100

プリント基板取りつけ形
極数形式コイル定格電圧(V)最小梱包
単位(個)
1極形G7L-1A-PAC100/120、200/24020/トレー
DC12、24、48、100
2極形G7L-2A-PAC24、100/120、200/240
DC6、122448100
■定格
●操作コイル
項目

定格電圧(V)
定格電流
(mA)
コイル
抵抗(Ω)
コイルインダクタンス(H)動作電圧復帰電圧最大許容
電圧
消費電力
(VA・W)
鉄片開放時鉄片動作時定格電圧に対する割合
AC12142---75%
以下
15%
以上
110%約1.7〜
2.5
2471
5034
100〜12017.0〜20.475V18V132V
200〜2408.5〜10.2150V36V264V
DC631718.90.090.2175%
以下
15%
以上
110%約1.9
12158750.370.88
24793031.423.54
484012206.115.3
10019526021.360.0
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流では+15%、−20%、DCコイル抵抗では±15%です。
  (ACの定格電流は50/60Hzとも同じ値です。)
注2. コイルインダクタンスは参考値です。
注3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注4. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、周囲温度が+23℃における値です。
注5. 定格電圧の“〜”(例えば100〜120)は、定格電圧の範囲を表します。


●開閉部(接点部)
形式


項目

負荷
形G7L-1A-T□
形G7L-1A-B□
形G7L-2A-T□
形G7L-2A-B□
形G7L-1A-P
形G7L-2A-P
抵抗負荷誘導負荷
(cosφ=0.4)
抵抗負荷誘導負荷
(cosφ=0.4)
抵抗負荷誘導負荷
(cosφ=0.4)
接触機構ダブルブレーク
接点材質Ag・合金
定格負荷AC 220V 30AAC220V 25AAC220V 25AAC 220V 20A
定格通電電流30A25A20A
接点電圧の最大値AC 250V
接点電流の最大値30A25A20A
注. B(ねじ)シリーズ品を電気用品安全法の適用される用途でご使用の場合は、接点端子ねじ径がM4であるために接点電流は20A以下となりますので、ご注意してください。

■性能
接触抵抗 *150mΩ以下
動作時間 *230ms以下
復帰時間 *230ms以下
最大開閉ひん度機械的1,800回/h
定格負荷1,800回/h
絶縁抵抗 *3100MΩ以上
耐電圧コイルと接点間AC4,000V 50/60Hz 1min
同極接点間AC2,000V 50/60Hz 1min
異極接点間
(2aタイプ)
耐衝撃電圧コイルと接点間:10,000V *4
振動耐久10〜55〜10Hz 片振幅0.75㎜(複振幅1.5㎜)
誤動作10〜55〜10Hz 片振幅0.75㎜(複振幅1.5㎜)
衝撃耐久1,000m/s2
誤動作100m/s2
耐久性機械的100万回以上(開閉ひん度1,800回/h)
電気的 *510万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
故障率P水準(参考値*6)DC 5V 100mA
質量約90g:(タブ端子形)
約100g:(プリント基板端子形)
約120g:(ねじ端子形)
使用周囲温度−25〜+60℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度5〜85%RH
注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法による。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
    周囲温度条件:+23℃
*3. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. JEC-212(1981)標準インパルス電圧波形(1.2×50μs)。
*5. 周囲温度条件:+23℃
*6. この値は開閉ひん度60回/minにおける値です。
(単位:mm)


E金具取りつけ形 タブ端子形
形G7L-1A-T
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)

形G7L-2A-T
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)

形G7L-1A-TJ (テストボタン付)
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)

形G7L-2A-TJ (テストボタン付)
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)
取りつけ穴加工寸法
形G7L:外形

注. E金具は別売りです。


アダプタ取りつけ形タブ端子形
形G7L-1A-T
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)

形G7L-2A-T
形G7L:外形
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)

形G7L-1A-TJ(テストボタン付)
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)

形G7L-2A-TJ (テストボタン付)
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)
取りつけ穴加工寸法
形G7L:外形


注1. アダプタ、支持レールは別売りです。
注2. アダプタは支持レール取りつけ、ねじ締め取りつけ共用です。


表面接続ソケット取りつけ形 タブ端子形
形G7L-1A-T
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)

形G7L-2A-T
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)
形G7L-1A-TJ (テストボタン付)
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)
形G7L-2A-TJ (テストボタン付)
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)
取りつけ穴加工
形G7L:外形


注1. 表面接続ソケット、支持レールは別売りです。
注2. 表面接続ソケットは支持レール取りつけ、ねじ締め取りつけ共用です。


上部ブラケット取りつけ形 タブ端子形
形G7L-1A-TUB
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)
形G7L-2A-TUB
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)
形G7L-1A-TUBJ (テストボタン付)
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)
形G7L-2A-TUBJ (テストボタン付)
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)
取りつけ穴加工
形G7L:外形




E金具取りつけ形 ねじ端子形
形G7L-1A-B
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)
形G7L-2A-B
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)
形G7L-1A-BJ (テストボタン付)
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)
形G7L-2A-BJ (テストボタン付)
形G7L:外形  
端子配置/
内部接続図

(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)
取りつけ穴加工
形G7L:外形


注. E金具は別売りです。


アダブタ取りつけ形 ねじ端子形
形G7L-1A-B
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)
形G7L-2A-B
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)
形G7L-1A-BJ (テストボタン付)
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)
形G7L-2A-BJ (テストボタン付)
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)
取りつけ穴加工
形G7L:外形


注1.アダプタ、支持レールは別売りです。
注2.アダプタは支持レール取りつけ、ねじ締め取りつけ共用です。


上部ブラケット取りつけ形 ねじ端子形
形G7L-1A-BUB
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)
形G7L-2A-BUB
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)
形G7L-1A-BUBJ (テストボタン付)
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)
形G7L-2A-BUBJ (テストボタン付)
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)
取りつけ穴加工
形G7L:外形




プリント基板取りつけ形 プリント基板端子形
形G7L-1A-P
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)
プリント基板加工寸法
(BOTTOM VIEW) 寸法公差は±0.1㎜です。
形G7L:外形
形G7L-2A-P
形G7L:外形  
端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)
形G7L:外形
(コイル極性はありません)
プリント基板加工寸法
(BOTTOM VIEW) 寸法公差は±0.1㎜です。
形G7L:外形

使用上の注意

●取りつけについて

・なるべく乾燥した塵埃、悪性ガスの少ない場所を選んで取りつけてください。
・高温多湿や悪性ガス雰囲気中では、結露や腐食生成物の影響により、性能の劣化によるリレー自体の故障や焼損の原因となる場合があります。
・プリント基板端子の質量は約100gです。プリント基板の強度に十分ご注意ください。また熱ストレスによるはんだクラックの発生低減のため、両面スルホール基板を使用してください。
・正規の取りつけ方向はテストボタンを下にした状態です。(マーキング面が天方向)テストボタンを上にした状態では、衝撃による誤動作を生じやすいためテストボタン上でのご使用は避けてください。また、テストボタンに誤って触れますと接点がONしますので注意してください。
・テストボタンは、テスト目的以外には使用しないでください。テストボタンの役割は回路の導通チェックなどの確認のため使用します。テストボタンにて直接負荷を開閉しないでください。

●微小負荷開閉について

・当リレーはモータ、トランス、ソレノイド、ランプ、ヒータなどのパワー負荷開閉用途のパワーリレーです。信号用途などの微小負荷開閉には使用しないでください。

●プリント基板端子のはんだ付けについて

・はんだ付けは自動はんだを避け、手はんだとしてください。
・密閉構造ではありませんのでリレーの丸洗いはできません。

●接続について

・ねじ端子にて圧着端子使用の場合には、下図の端子部スペースを参考にしてください。

・配線の際、リード線に適当の余裕をもたせ、端子に無理な力が加わらないようにしてください。
・締めつけトルク
コイル端子側:0.78~1.18N・m
接点端子側 :0.98~1.37N・m
ねじ締め接続をされる場合、ねじ締めが不十分だとリード線が外れたり、接触不良により、異常発熱または発火の原因となります。
・取りつけトルク
0.98N・m
取りつけはM4ねじ2本にて締めつけてください。
(上部ブラケット取りつけ形)
・ファストン・リセプタクルの抜き差しには必要以上の力が加わらないようにご注意ください。また斜め差し込みや複数本の同時差し込み、引き抜きは避けて1本ずつ確実に行ってください。
・はんだ付けによる端子への接続は避けてください。

●参考データについて

・定格電圧AC100~120Vの定格電圧に対する割合はAC100Vを基準にした値です。

●操作コイルについて

〈コイル内部接続図〉

・トランジスタ駆動などの場合は、漏れ電流を確認して必要に応じてブリーダ抵抗を接続してください。
・交流操作コイルには、全波整流回路を内蔵しております。SSRなどトライアックで形G7Lを駆動されますとトライアックの特性によっては復帰不良となる場合があります。この場合、実機にてご確認ください。

●アダプタ、表面接続ソケットについて

〈レール取りつけ〉
・片手でセットでき、取りはずしは、ドライバで簡単に操作できます。 ・アダプタ、ソケットの固定を確実にす るため、エンドプレート形PFP-Mを ご使用ください。 この際、表面の矢印刻印を必ず上にしてドライバで強固に止めてください。 〈ねじ締め取りつけ〉 ・アダプタ、ソケットは、取りつけ穴加工後、ねじでゆるみのないように取り つけてください。 ・ソケットを取りつけた後でパネル面を再加工する場合、パネルの切削粉が端 子部に入らないようご注意ください。 パネル上部で加工するような場合、ソケットにカバーをして作業をしてください。