Product Details Portlet

形G5NB-EL パワーリレー

1極7A開閉を実現した小型パワーリレー

  • 小型ながら、7A(AC250V)、5A(DC30V)高容量開閉が可能。
  • 5A(AC250V)開閉時に、20万回以上の高耐久性を実現。
  • 耐発火性国際安全規格「IEC/EN 60335-1」適合。
  • 使用周囲温度:最大85℃。
  • 防爆認証(IEC/EN)60079-15承認取得。(G5NB-1A4-EL-HAタイプのみ)
  • プリント基板用リレー 形G5NB・形G5Q
    プリント基板の小型化に貢献 プリント基板用リレー 形G5NB・形G5Q

    プリント基板の小型化で、基板設計者のお悩みにお応えします。

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。

種類

scroll
種類 接点
構成
保護構造 トレー梱包 スティック梱包
形式 コイル電圧
仕様
最小梱包
単位
形式 コイル電圧
仕様
最小梱包
単位
シングル・
ステイブル形
1a プラスチック・
シール形
形G5NB-1A4-EL-HA DC5,12,24 100個/トレー 形G5NB-1A4-EL-HA-SP DC5,12,24 50個/スティック
形G5NB-1A4-EL-HA-PW DC5,12,24 形G5NB-1A4-EL-HA-PW-SP DC5,12,24
耐フラックス形 形G5NB-1A-EL-HA-A85 DC5,12,24 - - -

定格

操作コイル

scroll
定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力(mW)
DC DC5 40 125 75%以下 10%以上
10~39%
160%
(at23℃)
約200
約 50
DC12 16.7 720
DC24 8.3 2,880

開閉部(接点部)

項目 抵抗負荷
接触機構 シングル
接点材質 Ag合金(Cdフリー材)
定格負荷 AC250V 5A、AC250V 7A
DC30V 5A
定格通電電流 7A
接点電圧の最大値 AC250V、DC30V
接点電流の最大値 AC:7A、DC:5A

性能

scroll
接触抵抗∗1 100mΩ以下
動作時間 10ms以下
復帰時間 10ms以下
絶縁抵抗∗2 1,000MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC4,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC750V 50/60Hz 1min
絶縁距離 コイルと接点間 空間:6mm、沿面:6mm
耐衝撃電圧 コイルと接点間 10kV(1.2×50μs)
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 機械的 500万回以上
電気的 ・標準形、保持電圧形
20万回以上(定格負荷 AC250V 5A 抵抗負荷)(開閉ひん度900回/h)
5万回以上(定格負荷 AC250V 7A 抵抗負荷)(開閉ひん度900回/h)
10万回以上(定格負荷 DC30V 5A 抵抗負荷)(開閉ひん度900回/h)
・高温定格形 85℃定格タイプ(-A85)
10万回以上(定格負荷 AC250V 5A 抵抗負荷 at 85℃)(開閉ひん度900回/h)
5万回以上(定格負荷 AC250V 7A 抵抗負荷 at 85℃)(開閉ひん度900回/h)
故障率 P水準(参考値∗3 DC5V 10mA
使用周囲温度 -40~+85℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約4g

外形寸法

(単位: mm)

形G5NB-1A4-EL-HA(-PW)
形G5NB-1A-EL-HA-A85

  • 外形寸法: 形G5NB-1A4-EL-HA(-PW), 形G5NB-1A-EL-HA-A85

    ∗ 平均寸法です。

  • プリント基板加工寸法 (BOTTOM VIEW)

    寸法公差は±0.1mmです。

    プリント基板加工寸法
    端子配置/内部接続図 (BOTTOM VIEW)
    端子配置/内部接続図

    (コイル極性はありません)

注意事項

使用上の注意

リレー動作後のコイル電圧低減(保持電圧)について
  • リレー動作後にコイル電圧を保持電圧まで低減して使用する場合は、下図に示すように、はじめに定格電圧を100ms以上コイルに印加してください。
  • コイルの保持電圧は定格電圧の50%以上必要です。コイルの電 圧変動等により下回らないようにしてください。
Coil Voltage Reduction (Holding Voltage) after Relay Operation
scroll
  コイル印加電圧 コイル抵抗 コイル消費電力
定格電圧 100% 125Ω(DC5V)
720Ω(DC12V)
2880Ω(DC24V)
約200mW
保持電圧 50% 約50mW