Product Details Portlet

形G5NB パワーリレー
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
種類
コイル定格電圧欄中、 の電圧仕様は標準在庫機種です。
その他の電圧仕様の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。
標準形
scroll
種類 | 接点 構成 |
保護構造 | トレー梱包 | スティック梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | コイル定格 電圧(V) |
最小梱包 単位 |
形式 | コイル定格 電圧(V) |
最小梱包 単位 |
|||
シングル・ ステイブル形 |
1a | 耐フラックス形 | 形G5NB-1A | DC5,12,18,24 | 100個/トレー | 形G5NB-1A-SP | DC5,12,24 | 50個/スティック |
プラスチック・ シール形 |
形G5NB-1A4 | DC5,12,18,24 | - | - | ||||
耐フラックス形 | 形G5NB-1A-CF | DC5,12,24 | 形G5NB-1A-CF-SP | DC5,12,24 | ||||
形G5NB-1A-CF-PW | DC5,12,24 | 形G5NB-1A-CF-PW-SP | DC5,12,24 | |||||
形G5NB-1A-PW | DC5,12,24 | 形G5NB-1A-PW-SP | DC5,12,24 |
耐発火性国際安全規格 対応形
scroll
種類 | 接点 構成 |
保護構造 | トレー梱包 | スティック梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | コイル定格 電圧(V) |
最小梱包 単位 |
形式 | コイル定格 電圧(V) |
最小梱包 単位 |
|||
シングル・ ステイブル形 |
1a | 耐フラックス形 | 形G5NB-1A-HA | DC5,12,24 | 100個/トレー | 形G5NB-1A-HA-SP | DC5,12,24 | 50個/スティック |
形G5NB-1A-HA-CF | DC5,12,24 | 形G5NB-1A-HA-CF-SP | DC5,12,24 | |||||
形G5NB-1A-HA-CF-PW | DC5,12,24 | 形G5NB-1A-HA-CF-PW-SP | DC5,12,24 | |||||
形G5NB-1A-HA-PW | DC5,12,24 | - | - | - |
定格
操作コイル
scroll
定格電圧(V) | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | 動作電圧(V) | 復帰電圧(V) | 最大許容電圧(V) | 消費電力(mW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | DC5 | 40 | 125 | 75%以下 | 10%以上 10~31%∗ |
180% (at23℃) |
約200 約32∗ |
DC12 | 16.7 | 720 | |||||
DC18 | 11.1 | 1,620 | |||||
DC24 | 8.3 | 2,880 |
開閉部(接点部)
項目 | 抵抗負荷 |
---|---|
接触機構 | シングル |
接点材質 | Ag合金(Cdフリー材) |
定格負荷 | AC125V 3A |
DC30V 3A | |
定格通電電流 | 3A |
接点電圧の最大値 | AC250V、DC30V |
接点電流の最大値 | 3A |
性能
接触抵抗∗1 | 100mΩ以下 | |
---|---|---|
動作時間 | 10ms以下 | |
復帰時間 | 10ms以下 | |
絶縁抵抗∗2 | 1,000MΩ以上 | |
耐電圧 | コイルと接点間 | AC4,000V 50/60Hz 1min |
同極接点間 | AC750V 50/60Hz 1min | |
絶縁距離 | コイルと接点間 | 空間:6mm、沿面:6mm |
耐衝撃電圧 | コイルと接点間 | 10kV(1.2×50μs) |
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) |
誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |
衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
耐久性 | 機械的 | 500万回以上 |
電気的 | 20万回以上(定格負荷 開閉ひん度1,800回/h) | |
故障率 P水準(参考値∗3) | DC5V 10mA | |
使用周囲温度∗4 | -40~+85℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |
使用周囲湿度 | 5~85%RH | |
質量 | 約4g |
外形寸法
(単位: mm)
形G5NB-1A(4)(-HA)(-CF)(-PW)
-
∗ 平均寸法です。
-
プリント基板加工寸法 (BOTTOM VIEW) 寸法公差は±0.1mmです。
端子配置/内部接続図 (BOTTOM VIEW) (コイル極性はありません)
注意事項
使用上の注意
取り扱いについて
形G5NBの保護構造は耐フラックス構造ですので、丸洗い洗浄はしないでください。
リレー動作後のコイル電圧低減(保持電圧)について
- リレー動作後にコイル電圧を保持電圧まで低減して使用する場合は、下図に示すように、はじめに定格電圧を100ms以上コイルに印加してください。
- コイルの保持電圧は定格電圧の40%以上必要です。コイルの電圧変動等により下回らないようにしてください。

scroll
コイル印加電圧 | コイル抵抗∗ | コイル消費電力 | |
---|---|---|---|
定格電圧 | 100% | 125Ω(DC5V) 720Ω(DC12V) 2880Ω(DC24V) |
約200mW |
保持電圧 | 40% | 約32mW |