Product Details Portlet

形G4W-2 パワーリレー

インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用

  • 入・出力間〈コイル−接点間〉を完全分離し、耐衝撃電圧10,000Vを実現。
  • コイル−接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4,000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。
  • VDE規格認証品もございます。
    製作の可否については別途お問い合わせください。
  • 1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。
  • 全波整流対応形も品揃え。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
●標準形(UL規格・CSA規格認証)
接点構成
分類
2a最小梱包単位
形式コイル定格電圧(V)
基準形形G4W-2212P-US-TV5DC1250個/トレー
DC24
DC100
注.プラスチック・シール形についてはお取引き商社にお問い合わせください。

●全波整流対応形(UL規格・CSA規格認証)
接点構成
分類
2a最小梱包単位
形式コイル定格電圧(V)
基準形形G4W-2212P-US-TV5-ZDC1250個/トレー
DC24
DC100
注. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
  例:形G4W-1112P-US-TV8 DC12
  また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様表記は□□VDCとなります。
■定格
●操作コイル
項目
定格電圧(V)
定格電流(mA)コイル抵抗(Ω)動作電圧(V)復帰電圧(V)最大許容
電圧(V)
消費電力(W)
DC1266.718080%以下10%以上130%
(at23℃)
約0.8W
2433.3720
100812,500
注1.コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±15%です。
注2.動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3.最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。


●開閉部(接点部)
種類

負荷
項目
2a
抵抗負荷
(cosφ=1)
誘導負荷
(cosφ=0.4)
接点材質Ag合金(Cdフリー材)
定格負荷AC250V 10A
DC24V 10A
AC250V 7.5A
DC24V 5A
定格通電電流10A
接点電圧の最大値AC250V、DC125V
接点電流の最大値10A
開閉容量の最大値(参考値)2,500VA
240W
1,850VA
120W

■性能
接触抵抗*130mΩ以下
動作時間20ms以下
復帰時間5ms以下
最大開閉ひん度機械的18,000回/h
定格負荷1,800回/h
絶縁抵抗*2100MΩ以上
耐電圧コイルと接点間AC4,000V 50/60Hz 1min
同極接点間AC1,500V 50/60Hz 1min
異極接点間
(2aタイプ)
AC2,000V 50/60Hz 1min
耐衝撃電圧コイルと接点間10,000V
絶縁距離コイルと接点間空間:8mm、沿面:8mm
振動耐久10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃耐久1,000m/s2
誤動作150m/s2
耐久性機械的500万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
故障率 P水準(参考値*3)DC5V 100mA
使用周囲温度−25〜+55℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度5〜85%RH
質量約29g
注.上記は初期における値です。
*1.測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
*2.測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*3.この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
(単位:mm)
基準形
形G4W-2:外形1
このイラストは形G4W-2212P-US-TV5です。
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
寸法公差は±0.1mmです。
形G4W-2212P-US-TV5(-Z)

形G4W-2:外形2
端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)
形G4W-2:外形3
(コイル極性はありません)

使用上の注意

●取りつけについて

・リレーをプリント基板上に2個以上ご使用の場合、取りつけ間隔を下図のようにしてください。
・取りつけ方向性はありません。
・ソケット対応は不可です。

・コイル端子部のところに充電金属部があります。プリント基板上にパターンの金属面がない状態でご使用ください。

●その他

・当リレーは、モータ、トランス、ソレノイド、ランプ、ヒーターなどのパワー負荷開閉用途のパワーリレーです。信号用途など100mA未満の微小負荷開閉には使用しないでください。