Product Details Portlet

形G2RG パワーリレー

DC110V 5Aの直流高電圧開閉を実現した小型パワーリレー (1a接点1.5mmを2極直列配線時)

  • 欧州におけるUPS(無停電電源装置)で要求される接点ギャップ2.8mm(EN50091-1)を満足。
  • コイル−接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。
  • 標準品にて、VDE規格を取得。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(価格・納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
接点構成 形式 コイル定格電圧(V) 最小梱包単位
2a 形G2RG-2A4 DC12
DC24
100個/トレー
■定格
●操作コイル
項目
定格電圧(V)
定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容
電圧(V)
消費電力(mW)
DC 12 66.6 180 80%以下 10%以上 140%
(at23℃)
約800
24 33.3 720
注1.定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2.動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3.最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。


●開閉部(接点部)
項目 抵抗負荷
接触機構 シングル
接点材質 Ag合金(Cdフリー材)
定格負荷 AC250V 8A
定格通電電流 8A
接点電圧の最大値 AC380V、DC125V
接点電流の最大値 8A
故障率 P水準(参考値 *) DC 5V 10mA
* この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。

●開閉部(接点部)2極直列配線時
項目
負荷
抵抗負荷
定格負荷 DC110V 5A
定格通電電流 8A
接点電圧の最大値 DC125V


■性能
接触抵抗*1 100mΩ以下
動作時間 15ms以下
復帰時間 5ms以下
最大開閉ひん度 機械的 18,000回/h
定格負荷 1,800回/h
絶縁抵抗*2 1,000MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC5,000V 50/60Hz 1min
異極接点間 AC3,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
耐衝撃電圧 10kV (1.2×50μs)
絶縁距離 コイルと接点間 空間:8mm、沿面:8mm
振動 耐久 10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 励磁:200m/s2
耐久性 機械的 100万回以上 (開閉ひん度18,000回/h)
電気的 1万回以上 (定格負荷 開閉ひん度1,800回/h)
使用周囲温度 −40〜+70℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5〜85%RH
質量 約17g
注.上記は初期(周囲温度23℃)における値です。
  *1.測定条件:DC5V 1A電圧降下法にて。
  *2.測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
(単位:mm)
形G2RG-2A4
形G2RG-2A4:外形1
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形G2RG-2A4:外形2
端子配置/内部接続図
(BOTTOM VIEW)
形G2RG-2A4:外形3
(コイル極性はありません)

使用上の注意

●形G2Rとの位置づけ

形G2RG-2A4は形G2R-2A4と同じ端子配置のリレーですが、開閉容量および電気的耐久回数などの性能が異なります。ご使用に際しては、実機にてご確認の上ご使用ください。