Product Details Portlet

形G2R-1 パワーリレー

ベストセラー・形G2R

  • 1極10Aの汎用パワーリレー。
  • コイル−接点間耐電圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの安全設計。
  • 操作コイルはAC、DCタイプを品揃え。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(コイル定格電圧欄中、  の電圧仕様は標準在庫機種です。その他の電圧仕様の納期についてはお取引き商社にお問い合せください)
●プリント基板用端子形
極数
分類 保護構造 接点構成
1極
形式 コイル定格電圧(V)
基準形 耐フラックス形 a接点 形G2R-1A AC12、24、100/(110)
AC200/(220)
DC5、6、12、24、48
DC100V
c接点 形G2R-1 AC12、24、100/(110)
AC200/(220)
DC 5 、6、12、24、48
DC100
プラスチック・シール形 a接点 形G2R-1A4 AC12、24、100/(110)
AC200/(220)
DC 5、6、12、24、48
DC100
c接点 形G2R-14 AC12、24、100/(110)
AC200/(220)
DC5、6、12、24、48
DC100
高感度形 耐フラックス形 a接点 形G2R-1A-H DC5、6、12、24、48
c接点 形G2R-1-H DC5、6、12、24、48
2巻線ラッチング形 a接点 形G2RK-1A DC5、6、12、24
c接点 形G2RK-1 DC5、6、12、24
ツイン接点形 耐フラックス形 a接点 形G2R-1AZ DC12、24、48
DC100
c接点 形G2R-1Z DC5、6、12、24、48
DC100
プラスチック・シール形 a接点 形G2R-1AZ4 DC5、12、24、48
DC100
c接点 形G2R-1Z4 DC5、12、24、48
DC100
注. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
  例:形G2R-1A AC12
  また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様表記は□□VDCとなります。


●タブ端子形(#187)
極数
分類 保護構造 接点構成
1極
形式 コイル定格電圧(V)
基準形 閉鎖形 a接点 形G2R-1A-T AC12、24、100/(110)
AC200/(220)
DC5、6、12、24、48
DC100
c接点 形G2R-1-T AC12、24、100/(110)
AC200/(220)
DC5、6、12、24、48
DC100

●全波整流対応形
極数
分類 保護構造 接点構成
1極
形式 コイル定格電圧(V)
基準形 耐フラックス形 a接点 形G2R-1A-Z DC5、12、24
DC100
c接点 形G2R-1-Z DC5、12、24、48
DC100
プラスチック・シール形 a接点 形G2R-1A4-Z DC5、12、48
DC100
c接点 形G2R-14-Z DC5、12、24、48
DC100

●超音波洗浄対応形
極数
分類 保護構造 接点構成
1極
形式 コイル定格電圧(V)
基準形 プラスチック・シール形 a接点 形G2R-1A4-U AC12、24、100/(110)
AC200/(220)
DC5、6、12、24、48
c接点 形G2R-14-U AC100/(110)
AC200/(220)
DC5、12、24、48
DC100
注. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
  例:形G2R-1A-T AC12
  また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様表記は□□VDCとなります。
■定格
●操作コイル
項目

 
分類 定格電圧(V)
定格電流(mA) コイル
抵抗(Ω)
コイルインダクタンス(H) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容電圧
(V)
消費電力
(VA、W)
50Hz 60Hz 鉄片
開放時
鉄片
動作時
基準形
タブ端子形
プラスチック・シール形
AC 12 93 75 65 0.19 0.39 80%
以下
30%
以上
140%
(at23℃)
約0.9
(60Hz)
24 46.5 37.5 260 0.81 1.55
100/(110) 11 9/(10.6) 4,600 13.34 26.84
200/(220) 5.5 4.5/(5.3) 20,200 51.3 102
基準形
ツイン接点形
タブ端子形
プラスチック・シール形
DC 5 106 47 0.20 0.39 70%
以下
15%
以上
170%
(at23℃)
約0.53
6 88.2 68 0.28 0.55
12 43.6 275 1.15 2.29
24 21.8 1,100 4.27 8.55
48 11.5 4,170 13.86 27.71
100 5.3 18,860 67.2 93.2
高感度形 DC 5 71.4 70 0.37 0.75 70%
以下
15%
以上
170%
(at23℃)
約0.36
6 60 100 0.53 1.07
12 30 400 2.14 4.27
24 15 1,600 7.80 15.60
48 7.5 6,400 31.20 62.40
注1.定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、−20%、DCコイル抵抗±10%です。
注2.ACコイル抵抗、インダクタンスは参考値です。
注3.動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注4.最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。


●操作コイル/2巻線ラッチング形
項目



 
定格電圧(V)
セットコイル リセットコイル コイルインダクタンス(H) セット電圧(V) リセット電圧(V) 最大許容
電圧(V)
定格消費電力
定格
電流(mA)
コイル抵抗(Ω) 定格
電流(mA)
コイル抵抗(Ω) セットコイル リセットコイル セット
コイル(mW)
リセットコイル(mW)
鉄片開放時 鉄片動作時 鉄片開放時 鉄片動作時
DC 5 167 30 119 42 0.073 0.146 0.003 0.006 70%
以下
70%以下 140%
(at23℃)
約850 約600
6 138 43.5 100 60 0.104 0.208 0.005 0.009
12 70.6 170 50 240 0.42 0.83 0.018 0.036
24 34.6 694 25 960 1.74 3.43 0.079 0.148
注1.定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2.インダクタンスは参考値です。
注3.動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注4.最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。


●開閉部(接点部)
分類
 
極数

負荷
 
項目
基準形
タブ端子形(1極タイプ)
ツイン接点形 高感度形
1極 1極 1極
抵抗負荷 誘導負荷
(cosφ=0.4
L/R=7ms)
抵抗負荷 誘導負荷
(cosφ=0.4
L/R=7ms)
抵抗負荷 誘導負荷
(cosφ=0.4
L/R=7ms)
接触機構 シングル ツイン シングル
接点材質 Ag合金(Cdフリー材) Ag合金(Cdフリー材) Ag合金(Cdフリー材)
定格負荷 AC250V 10A
DC30V 10A
AC250V 7.5A
DC30V 5A
AC250V 5A
DC30V 5A
AC250V 2A
DC30V 3A
AC250V 5A
DC30V 5A
AC250V 2A
DC30V 3A
定格通電電流 10A 5A 5A
接点電圧の最大値 AC380V、DC125V AC380V、DC125V AC380V、DC125V
接点電流の最大値 10A 5A 5A
開閉容量の最大値(参考値) AC
2,500VA
DC
300W
AC
1,875VA
DC
150W
AC
1,250VA
DC
150W
AC
500VA
DC
90W
AC
1,250VA
DC
150W
AC
500VA
DC
90W
故障率 P水準(参考値*) DC5V 100mA DC5V 1mA DC5V 100mA
*この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。

●開閉部(接点部)/プラスッチク・シール形
分類
極数
 
負荷
 
項目
基準形(シングル接点形) ツイン接点
1極 1極
抵抗負荷
(cosφ=1)
誘導負荷
(cosφ=0.4、L/R=7ms)
抵抗負荷
(cosφ=1)
誘導負荷
(cosφ=0.4、L/R=7ms)
接触機構 シングル ツイン
接点材質 Ag合金(Cdフリー材) Ag合金(Cdフリー材)
定格負荷 AC250V 8A
DC30V 8A
AC250V 6A
DC30V 4A
AC250V 5A
DC30V 5A
AC250V 2A
DC30V 3A
定格通電電流 8A 5A
接点電圧の最大値 AC380V、DC125V AC380V、DC125V
接点電流の最大値 8A 5A
開閉容量の最大値(参考値) AC2,000VA
DC240W
AC1,500VA
DC120W
AC1,250VA
DC150W
AC500VA
DC90W
故障率 P水準(参考値*) DC5V 100mA DC5V 1mA
*この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。

●開閉部(接点部)/ラッチング形
極数
 
負荷
 
項目
1極
抵抗負荷
(cosφ=1)
誘導負荷
(cosφ=0.4、L/R=7ms)
接触機構 シングル
接点材質 Ag合金(Cdフリー材)
定格負荷 AC250V 5A
DC30V 5A
AC250V 3.5A
DC30V 2.5A
定格通電電流 5A
接点電圧の最大値 AC380V、DC125V
接点電流の最大値 5A
開閉容量の最大値
(参考値)
AC1,250VA
DC150W
AC875VA
DC75W
故障率 P水準
(参考値*)
DC5V 100mA
*この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。

■性能
●標準リレー
極数
 
項目
1極
接触抵抗*1 30mΩ以下
動作時間*2 15ms以下
復帰時間*2 AC10ms以下 DC5ms以下
最大開閉ひん度 機械的 18,000回/h
定格負荷 1,800回/h
絶縁抵抗*3 1,000MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC5,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
絶縁距離 コイルと接点間 空間:8mm、沿面:8mm
振動 耐久 10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 励磁:200m/s2
無励磁:100m/s2
耐久性 機械的 AC1,000万回以上、DC2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的 10万回以上(定格負荷 開閉ひん度1,800回/h)
使用周囲温度 −40〜+70℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5〜85%RH
質量 約17g(約20g*4)
注.上記は初期における値です。
*1.測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
*2.測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス時間含まず。
*3.測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4.タブ端子形の値です。


●2巻線ラッチング形
極数
 
項目
1極
接触抵抗*1 30mΩ以下
セット
時間*2 20ms以下
最小パルス幅*3 30ms
リセット
時間*2 20ms以下
最小パルス幅*3 30ms
最大開閉ひん度
機械的 18,000回/h
定格負荷 1,800回/h
絶縁抵抗*4 1,000MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC5,000V 50/60Hz 1min
異極接点間 ―― AC3,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
セット・リセットコイル間 AC1,000V 50/60Hz 1min
絶縁距離 コイルと接点間 空間:8mm、沿面:8mm
振動 耐久 10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 セット:500m/s2鉄片開離、200m/s2接点開離
リセット:100m/s2
耐久性 機械的 1,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的 10万回以上(定格負荷 開閉ひん度1,800回/h)
使用周囲温度 −40〜+70℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5〜85%RH
質量 約17g
注.上記は初期における値です。
*1.測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
*2.測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス時間含まず。
*3.測定条件:定格操作電圧印加時。
*4.測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
(単位:mm)
プリント基板用端子形(1c接点)
形G2R-1(-Z)
形G2R-1Z
形G2R-1-H

形G2R-1:外形1 このイラストは、形G2R-1です。
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
寸法公差は±0.1mmです。

形G2R-1:外形2

端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)
形G2R-1:外形3
(コイル極性はありません)
 

プリント基板用端子形(1a接点)
形G2R-1A(-Z)
形G2R-1AZ
形G2R-1A-H

形G2R-1:外形4 このイラストは、形G2R-1Aです。
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
寸法公差は±0.1mmです。

形G2R-1:外形5

端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)
形G2R-1:外形6
(コイル極性はありません)
 

プリント基板用端子形(1c接点)
形G2R-14(-Z)(-U)
形G2R-1Z4

形G2R-1:外形7
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
寸法公差は±0.1mmです。

形G2R-1:外形8

端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)
形G2R-1:外形9
(コイル極性はありません)
 

プリント基板用端子形(1a接点)
形G2R-1A4(-Z)(-U)
形G2R-1AZ4

形G2R-1:外形10
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
寸法公差は±0.1mmです。

形G2R-1:外形11
端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)
形G2R-1:外形12
(コイル極性はありません)
 

タブ端子形(1c接点)
形G2R-1-T

形G2R-1:外形15
取りつけ穴加工寸法(BOTTOM VIEW)
寸法公差は±0.1mmです。
形G2R-1:外形16
注.タブ端子の品番は187です。

 
端子配置(BOTTOM VIEW)
形G2R-1:外形17
(コイル極性はありません)
 

タブ端子形(1a接点)
形G2R-1A-T

形G2R-1:外形18
取りつけ穴加工寸法(BOTTOM VIEW)
寸法公差は±0.1mmです。
形G2R-1:外形19
注.タブ端子の品番は187です。
端子配置(BOTTOM VIEW)
形G2R-1:外形20
(コイル極性はありません)
 

2巻線ラッチング形(1c接点)
形G2RK-1

形G2R-1:外形21
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
寸法公差は±0.1mmです。

形G2R-1:外形22

端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)
形G2R-1:外形23
(コイル極性を確認の上、正しく配線してください)
 

2巻線ラッチング形(1a接点)
形G2RK-1A

形G2R-1:外形24
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
寸法公差は±0.1mmです。

形G2R-1:外形25
端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)
形G2R-1:外形26
(コイル極性を確認の上、正しく配線してください)

使用上の注意

●取りつけについて

・リレーをプリント基板上に2個以上ご使用の場合、取りつけ間隔を下図のようにしてください。

●取り扱いについて

・タブ端子形は、ファストン・リセプタクル#187の寸法に適合しており、ポジティブロックの使用も可能です。ファストン端子は適合番号品以外は使用しないでください。ファストン・リセプタクル端子に接続するリード線の線径は負荷電流の大きさに対して許容範囲内のものを選定してください。ファストン・リセプタクルの抜き差しには必要以上の力が加わらないようにしてください。また、斜め差し込みや、複数本の同時差し込み、引き抜きは避けて1本ずつ確実に行ってください。参考例として、下表にAMP社製のポジティブロック・コネクタを示します。コネクタの詳細、製作可否などは直接メーカーにお問い合わせください。

●2巻線ラッチングタイプにおける最小パルス幅について

・性能欄に記載している最小パルス幅は、測定条件(周囲温度条件:+23℃、コイルに定格操作電圧印加)における値です。ご使用回路条件、使用周囲温度の変化などによる保持力低下あるいはご使用による経年変化などにより性能を満足できないことがあります。実使用においては、実負荷に応じたパルス幅の定格操作電圧をコイルに印加し、経年変化対応のため少なくとも1年に1回は、再セットをしてください。
・周囲に強い磁界がある条件でご使用の場合、周囲磁界の影響により磁性体が減磁されるなどして誤動作の原因となります。したがって、強い周囲磁界のある環境下では使用しないでください。

●2巻線ラッチングタイプにおける保持力の経年変化について

・2巻線ラッチングタイプリレーをセットのまま長期間使用された場合、磁気力は経年変化により減衰し、保持力の低下によりセット状態が解ける場合があります。これは半硬質磁性材料の性質でもあり、経過時間に対する減衰率は周囲環境(温度、湿度、振動、外部磁界の有無)により異なってきます。1年に1回以上メンテナンス(一度リセットし再び定格電圧を印加してセットさせる)を実施してください。

●高容量(-E)タイプ配線について

・高容量(-E)タイプは、1接点より端子2本出し構造としております。設計時は、2本とも使用する様に配線をお願いします。1本端子のみの配線では性能を満足できない場合があります。