Product Details Portlet

形G3VM-81HR MOS FETリレー

SOP6ピンパッケージでメカニカルリレー 並みの低オン抵抗、 高容量開閉を実現した MOS FETリレー

  • 連続負荷電流(最大) 1.25A(2.5A)*
  • *( )の値はC接続の場合
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状接点構成端子種類負荷電圧(最大) *連続負荷電流
(最大)*
形式最小梱包単位
A,B接続C接続スティック
数量
テーピング
数量
SOP61aサーフェス・マウント端子80V1.25A2.5A形G3VM-81HR75
形G3VM-81HR(TR)2,500
*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
注1. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
注2. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR)をお付けください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目記号定格単位条件


LED順電流IF50mA
直流順電流低減率△IF/℃-0.5mA/℃Ta≧25℃
LED逆電圧VR5V
接合部温度TJ125


負荷電圧(ピークAC/DC)VOFF80V
連続負荷電流A接続Io1.25AA接続:ピークAC/DC
B、C接続:DC
B接続
C接続2.5
オン電流低減率A接続△IO/℃-12.5mA/℃Ta≧25℃
B接続
C接続-25.0
パルスオン電流Iop3.75At=100ms、Duty=1/10
接合部温度TJ125
入出力間耐電圧(注1)VI-O1500VrmsAC1分間
使用周囲温度Ta−20〜+85氷結・結露のないこと
保管温度Tstg−40〜+125氷結・結露のないこと
はんだ付け温度条件26010s
(注1):入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

接続例
A接続
B接続
C接続


■電気的性能(Ta=25℃)
項目記号最小標準最大単位条件


LED順電圧VF1.01.151.3VIF=10mA
逆電流IR10μAVR=5V
端子間容量CT15pFV=0、f=1MHz
トリガLED順電流IFT25mAIo=1250mA
復帰LED順電流IFC0.2mAIOFF=10μA


最大出力オン抵抗A接続RON0.110.15ΩIF=5mA、Io=1250mA
B接続0.060.08ΩIF=5mA、Io=1250mA
C接続0.030.04ΩIF=5mA、Io=2500mA
開路時漏れ電流ILEAK1.21.5nAVOFF=20V、Ta=50℃
端子間容量COFF4601000pFV=0、f=100MHz
入出力間容量CI-O0.8pFf=1MHz、Vs=0V
入出力間容量絶縁抵抗RI-O1000108VI-O=500VDC、RoH≦60%
動作時間tON2.03.0msIF=5mA、RL=200Ω、
VDD=20V (注2)
復帰時間tOFF0.71.0ms
(注2):動作・復帰時間

(単位:mm)
形G3VM-81HR
形G3VM-81HR:外形1
質量:0.13g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。


実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
形G3VM-81HR:外形2
端子配置/内部接続図
形G3VM-81HR:外形3
注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。