Product Details Portlet

形G3VM-62J1 MOS FETリレー

微小信号やアナログ信号開閉用途に適したMOS FETリレー 負荷電圧60Vシリーズに2チャンネルタイプを追加

  • 連続負荷電流400mA。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状接点
構成
端子種類負荷電圧(最大) *形式最小梱包単位
スティック
数量
テーピング
数量
SOP82aサーフェス・マウント端子60V形G3VM-62J150
形G3VM-62J1(TR)2,500
*負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目記号定格単位条件


LED順電流IF50mA
直流順電流低減率△IF/℃-0.5mA/℃Ta≧25℃
LED逆電圧VR5V
接合部温度TJ125


負荷電圧(ピークAC/DC)VOFF60V
連続負荷電流(ピークAC/DC)IO400mA
オン電流低減率△IO/℃-4.0mA/℃Ta≧25℃
パルスオン電流Iop1.2At=100ms Duty=1/10
入出力間耐電圧 (注1)VI-O1500VrmsAC1分間
使用周囲温度Ta−40〜+85氷結・結露のないこと
保管温度Tstg−55〜+125氷結・結露のないこと
はんだ付け温度条件26010s
注1.入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目記号最小標準最大単位条件


LED順電圧VF1.01.151.3VIF=10mA
逆電流IR10μAVR=5V
端子間容量CT30pFV=0、f=1MHz
トリガLED順電流IFT1.63mAIO=400mA
復帰LED順電流IFC0.1mAIOFF=100μA


最大出力オン抵抗RON1.02.0ΩIF=5mA、IO=400mA
開路時漏れ電流ILEAK1.0μAVOFF=60V
端子間容量COFF130pFV=0、f=1MHz
入出力間容量CI-O0.8pFf=1MHz、Vs=0V
入出力間容量絶縁抵抗RI-O1000108VI-O=500VDC、RoH≦60%
動作時間tON0.82.0msIF=5mA、RL=200Ω、
VDD=20V (注2)
復帰時間tOFF0.10.5ms
*1. 動作・復帰時間

*2. b接点タイプの場合
(単位:mm)
形G3VM-62J1
形G3VM-62J1:外形1
質量:0.2g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。


実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
形G3VM-62J1:外形2
端子配置/内部接続図
形G3VM-62J1:外形3
注. 製品の形式表示には、 「G3VM」は表示しておりません。