Product Details Portlet

形G3VM-61VY2 MOS FETリレー

SOP4ピン特殊パッケージ 入出力間耐電圧 AC3.75kV

  • 負荷電圧 60V
  • 連続負荷電流500mA
  • 絶縁距離 5mmを保証
  • 使用周囲温度:-40~+110℃
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状接点
構成
端子種類負荷電圧
(最大) *
連続負荷電流
(最大)*
形式最小梱包単位
スティック
数量
テーピング
数量
SOP4
(特殊)
1aサーフェス・マウント端子60V500mA形G3VM-61VY2125
形G3VM-61VY2(TR)
3,000

形G3VM-61VY2(TR05)

500
*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
注1. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
注2. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR)または(TR05)をお付けください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目記号定格単位条件


LED順電流IF30mA
直流順電流低減率△IF/℃-0.3mA/℃Ta≧25℃
LED逆電圧VR6V
接合部温度TJ125


負荷電圧(ピークAC/DC)VOFF60V
連続負荷電流(ピークAC/DC)IO500mA
オン電流低減率△IO/℃-5.0mA/℃Ta≧25℃
パルスオン電流IOP1500mAt=100ms、Duty=1/10
接合部温度TJ125
入出力間耐電圧 (注1)VI-O3750VrmsAC1分間
使用周囲温度Ta−40〜+110氷結・結露のないこと
保管温度Tstg−55〜+125氷結・結露のないこと
はんだ付け温度条件26010s
注1.入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目記号最小標準最大単位条件


LED順電圧VF1.11.271.4VIF=10mA
逆電流IR10μAVR=5V
端子間容量CT30pFV=0、f=1MHz
トリガLED順電流IFT13mAIo=500mA
復帰LED順電流IFC0.10.5mAIOFF=100μA


最大出力オン抵抗RON12ΩIF=5mA、Io=500mA
開路時漏れ電流ILEAK1,000nAVOFF=60V
端子間容量COFF20pFV=0、f=1MHz
入出力間容量CI-O0.8pFf=1MHz、Vs=0V
入出力間容量絶縁抵抗RI-O1,000108VI-O=500VDC、RoH≦60%
動作時間tON0.62msIF=5mA、RL=200Ω、
VDD=20V (注2)
復帰時間tOFF0.10.5ms
*1. 動作・復帰時間

*2. b接点タイプの場合
(単位:mm)
サーフェス・マウント端子
形G3VM-61VY2:外形1
質量:0.1g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。


実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
形G3VM-61VY2:外形2


端子配置/内部接続図
形G3VM-61VY2:外形3
注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。
※ 1ピンマークと対角側の窪みはモールド金型突き出しピン跡となります。