Product Details Portlet
形G3VM-41UR12 MOS FETリレー
世界最小クラス*のパッケージVSON新登場 低C×Rを実現したMOS FETリレー
*2016年11月 当社調べ
- 低C×R=4.5pF・Ω、COFF(標準)=0.3pF、RON(標準)=15Ω
- 高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)
RoHS適合
- Japanese
データシート
- Japanese
G3VM MOS FETリレー 総合データシート
- Japanese
G3VM MOS FETリレー セレクションガイド
- English
Datasheet
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
(注): テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際は(TR05)をお付けください。
また、テーピングカット品にてご購入のVSON品は無防湿梱包のため、実装の際は手付けはんだにてお願いいたします。
共通の注意事項を合わせてご参照ください。
*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
形状 | 接点 構成 | 端子種類 | 負荷電圧 (最大)* | 連続負荷電流 (最大)* | 梱包形態/ テーピングカット品 | 梱包形態/ テーピング包装 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 最小 梱包 単位 (個) | 形式 | 最小 梱包 単位 (個) | |||||
VSON4 | 1a (SPST-NO) | サーフェス・マウント端子 | 40V | 100mA | 形G3VM-41UR12 | 1 | 形G3VM-41UR12(TR05) | 500 |
(注): テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際は(TR05)をお付けください。
また、テーピングカット品にてご購入のVSON品は無防湿梱包のため、実装の際は手付けはんだにてお願いいたします。
共通の注意事項を合わせてご参照ください。
*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
*1. 入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。
*2. 入出力間耐電圧500Vrmsは2016年12月の生産分より適用する。2016年11月までの生産分は300Vrmsとする。
■電気的性能(Ta=25℃)
*1. 動作・復帰時間
*2. 等価立上り時間
項目 | 記号 | 定格 | 単位 | 条件 | |
---|---|---|---|---|---|
入 力 側 | LED順電流 | IF | 30 | mA | |
直流順電流低減率 | △IF/℃ | -0.3 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
LED逆電圧 | VR | 5 | V | ||
接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | ||
出 力 側 | 負荷電圧(ピークAC/DC) | VOFF | 40 | V | |
連続負荷電流(ピークAC/DC) | IO | 100 | mA | ||
オン電流低減率 | △IO/℃ | -1.0 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
パルスオン電流 | Iop | 300 | mA | t=100ms、Duty=1/10 | |
接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | ||
入出力間耐電圧 *1 *2 | VI-O | 500 | Vrms | AC1分間 | |
使用周囲温度 | Ta | −40〜+110 | ℃ | 氷結・結露のないこと | |
保管温度 | Tstg | −40~+125 | ℃ | ||
はんだ付け温度条件 | — | 260 | ℃ | 10s |
*2. 入出力間耐電圧500Vrmsは2016年12月の生産分より適用する。2016年11月までの生産分は300Vrmsとする。
■電気的性能(Ta=25℃)
項目 | 記号 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入 力 側 | LED順電圧 | VF | 1.1 | 1.27 | 1.4 | V | I F =10mA |
逆電流 | IR | — | — | 10 | μA | VR=5V | |
端子間容量 | CT | — | 30 | — | pF | V=0、f=1MHz | |
トリガLED順電流 | IFT | — | 0.9 | 3 | mA | Io=100mA | |
復帰LED順電流 | IFC | 0.1 | — | — | mA | IOFF=10μA | |
出 力 側 | 最大出力オン抵抗 | RON | — | 15 | 20 | Ω | IF=5mA、t<1s、Io=100mA |
開路時漏れ電流 | ILEAK | — | — | 1 | nA | VOFF=40V | |
端子間容量 | COFF | — | 0.3 | 0.6 | pF | V=0、f=100MHz、t<1s | |
入出力間容量 | CI-O | — | 1 | — | pF | f=1MHz、VS=0V | |
入出力間容量絶縁抵抗 | RI-O | — | 108 | — | MΩ | VI-O=500VDC、ROH≦60% | |
動作時間 | tON | — | 0.05 | 0.2 | ms | IF=5mA、RL=200Ω、 VDD=20V *1 | |
復帰時間 | tOFF | — | 0.03 | 0.2 | ms | ||
等価立上り時間 | ERT | — | — | — | ps | IF=5mA、VDD=0.25V、 Tr(in)=25ps *2 |
*2. 等価立上り時間
外観 VSON (Very Small Outline Non-leaded) VSON4ピン | |
外形寸法(単位:mm) サーフェス・マウント端子 | |
実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW) | 端子配置/内部接続図(TOP VIEW) |