Product Details Portlet

形G3VM-41AY/G3VM-41DY MOS FETリレー

小型DIP4ピンパッケージで 入出力間耐電圧AC5,000Vを実現

  • 負荷電圧 40V
  • トリガLED順電流 2mA(最大)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状接点
構成
端子種類負荷電圧(最大) *形式最小梱包単位
スティック
数量
テーピング
数量
DIP41aプリント基板用端子40V形G3VM-41AY100
サーフェス・マウント端子形G3VM-41DY
形G3VM-41DY(TR)1,500
*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
注1. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
注2. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR)をお付けください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目記号定格単位条件


LED順電流IF30mA
繰り返しピークLED順電流IFP1A100μsパルス、100pps
直流順電流低減率△IF/℃-0.3mA/℃Ta≧25℃
LED逆電圧VR5V
接合部温度TJ125


負荷電圧(ピークAC/DC)VOFF40V
連続負荷電流(ピークAC/DC)IO2,000mA
オン電流低減率△IO/℃-20mA/℃Ta≧25℃
パルスオン電流IOP6At=100ms、Duty=1/10
接合部温度TJ125
入出力間耐電圧 (注1)VI-O5,000VrmsAC1分間
使用周囲温度Ta−40〜+85氷結・結露のないこと
保管温度Tstg−55〜+125氷結・結露のないこと
はんだ付け温度条件26010s
注1.入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目記号最小標準最大単位条件


LED順電圧VF1.451.631.75VIF=10mA
逆電流IR10μAVR=5V
端子間容量CT40pFV=0、f=1MHz
トリガLED順電流IFT0.32mAIO=1A
復帰LED順電流IFC0.1mAIOFF=10μA


最大出力オン抵抗RON0.09(0.06)0.15(0.10)ΩIF=5mA,
IO=2A
開路時漏れ電流ILEAK1μAVOFF=40V
端子間容量COFF300pFV=0、f=1MHz
入出力間容量CI-O0.8pFf=1MHz、Vs=0V
入出力間容量絶縁抵抗RI-O1000108VI-O=500VDC、RoH≦60%
動作時間tON25msIF=5mA、RL=200Ω、
VDD=20V (注2)
復帰時間tOFF0.31ms
注2.動作・復帰時間

(単位:mm)
プリント基板用端子
形G3VM-41AY/DY:外形1
質量:0.25g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。


サーフェス・マウント端子
形G3VM-41AY/DY:外形4
質量:0.25g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形G3VM-41AY/DY:外形2
実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
形G3VM-41AY/DY:外形5


端子配置/内部接続図
G3VM-41AY/DY:外形3
注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。
※ 1ピンマークと対角側の窪みはモールド金型突き出しピン跡となります。