Product Details Portlet

形G3VM-401B/G3VM-401E MOS FETリレー

アナログ信号開閉用途に適したMOS FETリレー 光絶縁で入出力間耐電圧AC2.5kVもシリーズ化

  • 微小アナログ信号の開閉可能。
  • 出力開路時漏れ電流1μA以下。
  • 形G3VM-4Nシリーズをリニューアル。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
形状 接点
構成
端子種類 負荷電圧(最大) * 形式 スティック
数量
テーピング
数量
DIP6 1a プリント基板用端子 400V 形G3VM-401B 50
サーフェス・マウント端子 形G3VM-401E
形G3VM-401E(TR) 1,500
*負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目 記号 定格 単位 条件


LED順電流 IF 50 mA  
繰り返しピークLED順電流 IFP 1 A 100μsパルス、100pps
直流順電流低減率 △IF/℃ -0.5 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 5 V  
接合部温度 TJ 125  


負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 400 V  
連続負荷電流 A接続 Io 120 mA A接続:ピークAC/DC
B、C接続:DC
B接続 120
C接続 240
オン電流低減率 A接続 △IO/℃ -1.2 mA/℃ Ta≧25℃
B接続 -1.2
C接続 -2.4
パルスオン電流 Iop 0.36 A t=100ms Duty=1/10
接合部温度 TJ 125  
入出力間耐電圧 (注1) VI-O 2500 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta −40〜+85 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg −55〜+125 氷結・結露のないこと
はんだ付け温度条件 260 10s
(注1):入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

接続例
A接続
B接続
C接続


■電気的性能(Ta=25℃)
項目 記号 最小 標準 最大 単位 条件


LED順電圧 VF 1.0 1.15 1.3 V IF=10mA
逆電流 IR 10 μA VR=5V
端子間容量 CT 30 pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 IFT 1 3 mA IO=120mA
復帰LED順電流 IFC 0.1 mA IOFF=100μA


最大出力オン抵抗 A接続 RON 17 35 Ω IF=5mA、IO=120mA
B接続 11 20 IF=5mA、IO=120mA
C接続 6 10 IF=5mA、IO=240mA
開路時漏れ電流 ILEAK 1.0 μA VOFF=400V
端子間容量 COFF 40 pF V=0、f=1MHz
入出力間容量 CI-O 0.8 pF f=1MHz、Vs=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 1000 108 VI-O=500VDC、ROH≦60%
動作時間 tON 0.3 1.0 ms IF=5mA、RL=200Ω、
VDD=20V(注2)
復帰時間 tOFF 0.2 1.0 ms
(注2):動作・復帰時間

(単位:mm)
形G3VM-401B
形G3VM-401B:外形1
質量:0.4g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。


形G3VM-401E
形G3VM-401E:外形1
質量:0.4g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形G3VM-401B:外形2
実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
形G3VM-401E:外形2


端子配置/内部接続図
形G3VM-401B:外形3
注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。