Product Details Portlet

形G3VM-355CR/G3VM-355FR MOS FETリレー

1aと1bの2つの接点回路を1つのDIPパッケージに詰込んだ 新型MOS FETリレー。

  • 負荷電圧350Vシリーズに1a1bタイプを追加。
  • 連続負荷電流120mA(90mA)。
  • 入出力間耐電圧2500Vrms。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
形状 接点
構成
端子種類 負荷電圧(最大) * 形式 最小梱包単位
スティック
数量
テーピング
数量
DIP8 1a1b プリント基板用端子 350V 形G3VM-355CR 50
サーフェス・マウント端子 形G3VM-355FR
形G3VM-355FR(TR) 1,500
*負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目 記号 定格 単位 条件


LED順電流 IF 50 mA  
繰り返しピークLED順電流 IFP 1 A 100μsパルス、100pps
直流順電流低減率 △IF/℃ -0.5 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 5 V  
接合部温度 TJ 125  


負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 350 V  
連続負荷電流(ピークAC/DC) IO 120 mA  
オン電流低減率 △IO/℃ -1.2 mA/℃ Ta≧25℃
パルスオン電流 Iop 0.36 A t=100ms Duty=1/10
接合部温度 TJ 125  
入出力間耐電圧 (注1) VI-O 2500 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta −40〜+85 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg −55〜+125 氷結・結露のないこと
はんだ付け温度条件 260 10s
(注1):入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目 記号 最小 標準 最大 単位 条件
入力側 LED順電圧 VF 1.0 1.15 1.3 V IF=10mA
逆電流 IR 10 μA VR=5V
端子間容量 CT 30 pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 1a:IFT 1 3 mA 1a:Io=120mA
1b:IFC 1b:IOFF=10μA
復帰LED順電流 1a:IFC 0.1 mA 1a:IOFF=10μA
1b:IFT 1b:IO=120mA
出力側 最大出力オン抵抗 RON 15 25 Ω 1a:IF=5mA、Io=120mA
1b:IF=0mA、Io=120mA
開路時漏れ電流 ILEAK 1.0 μA 1a:VOFF=350V
1b:VOFF=350V、IF=5mA
端子間容量 COFF 65 pF (1a) V=0、f=1MHz
(1b) V=0、f=1MHz、IF=5mA
入出力間容量 CI-O 0.8 pF f=1MHz、Vs=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 1000 108 VI-O=500VDC、RoH≦60%
動作時間 1a tON 1.0 ms IF=5mA、RL=200Ω、
VDD=20V (注2)
1b 1.0 ms
復帰時間 1a tOFF 1.0 ms
1b 3.0 ms
※1. 動作・復帰時間



※2. b接点タイプの場合
(単位:mm)
形G3VM-355CR
形G3VM-355C/CR:外形1
質量:0.54g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。


 
形G3VM-355FR
形G3VM-355F/FR:外形1
質量:0.54g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形G3VM-355C/CR:外形2
実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
形G3VM-355F/FR:外形2


端子配置/内部接続図
形G3VM-355C/CR:外形3
注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。