Product Details Portlet

形G3VM-352J MOS FETリレー

MOS FETと赤外発光ダイオードを光結合させた 高さ2.1mmの薄型ミニフラットタイプ・スモール アウトラインパッケージMOS FETリレー

  • 負荷電圧350Vシリーズに2チャンネルタイプを追加、SOP8ピン。
  • 連続負荷電流110mA。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状接点
構成
端子種類負荷電圧(最大) *形式最小梱包単位
スティック
数量
テーピング
数量
SOP82aサーフェス・マウント端子350V形G3VM-352J50
形G3VM-352J(TR)2,500
*負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目記号定格単位条件


LED順電流IF50mA
直流順電流低減率△IF/℃-0.5mA/℃Ta≧25℃
LED逆電圧VR5V
接合部温度TJ125


負荷電圧(ピークAC/DC)VOFF350V
連続負荷電流(ピークAC/DC)IO110mA
オン電流低減率△IO/℃-1.1mA/℃Ta≧25℃
パルスオン電流Iop0.33At=100ms Duty=1/10
入出力間耐電圧 (注1)VI-O1500VrmsAC1分間
使用周囲温度Ta−40〜+85氷結・結露のないこと
保管温度Tstg−55〜+125氷結・結露のないこと
はんだ付け温度条件26010s
注1.入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目記号最小標準最大単位条件


LED順電圧VF1.01.151.3VIF=10mA
逆電流IR10μAVR=5V
端子間容量CT30pFV=0、f=1MHz
トリガLED順電流IFT13mAIO=110mA
復帰LED順電流IFC0.1mAIOFF=100μA


最大出力オン抵抗RON2535ΩIF=5mA、IO=110mA、t<1s
3550ΩIF=5mA、IO=110mA
開路時漏れ電流ILEAK1.0μAVOFF=350V
端子間容量COFF30pFV=0、f=1MHz
入出力間容量CI-O0.8pFf=1MHz、Vs=0V
入出力間容量絶縁抵抗RI-O1000108VI-O=500VDC、RoH≦60%
動作時間tON0.31msIF=5mA、RL=200Ω、
VDD=20V (注2)
復帰時間tOFF0.11ms
*1. 動作・復帰時間

*2. b接点タイプの場合
(単位:mm)
形G3VM-352J
形G3VM-352J:外形1
質量:0.2g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。


実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
形G3VM-352J:外形2
端子配置/内部接続図
形G3VM-352J:外形3
注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。