Product Details Portlet

形G3VM-21UR11 MOS FETリレー

世界最小クラス*のパッケージVSON新登場 低C×Rを実現したMOS FETリレー

*2016年11月 当社調べ

  • 低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω
  • 高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状接点
構成
端子種類負荷電圧(最大) *連続負荷電流(最大) *
VSON41aサーフェス・マウント端子20V1000mA
 
梱包形態/テーピングカット品梱包形態/テーピング包装
形式最小梱包単位(個)形式最小梱包単位(個)
形G3VM-21UR11形G3VM-21UR11(TR05)500
(注): テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際は(TR05)をお付けください。
また、テーピングカット品にてご購入のVSON品は無防湿梱包のため、実装の際は手付けはんだにてお願いいたします。
共通の注意事項を合わせてご参照ください。
*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目記号定格単位条件


LED順電流IF30mA
直流順電流低減率△IF/℃-0.3mA/℃Ta≧25℃
LED逆電圧VR5V
接合部温度TJ125


負荷電圧(ピークAC/DC)VOFF20V
連続負荷電流(ピークAC/DC)IO1,000mA
オン電流低減率△IO/℃-10mA/℃Ta≧25℃
パルスオン電流Iop3At=100ms、Duty=1/10
接合部温度TJ125
入出力間耐電圧 *1 *2VI-O500VrmsAC1分間
使用周囲温度Ta−40〜+110氷結・結露のないこと
保管温度Tstg−40~+125
はんだ付け温度条件26010s
*1. 入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。
*2. 入出力間耐電圧500Vrmsは2016年12月の生産分より適用する。2016年11月までの生産分は300Vrmsとする。


■電気的性能(Ta=25℃)
項目記号最小標準最大単位条件


LED順電圧VF1.11.271.4VI F =10mA
逆電流IR10μAVR=5V
端子間容量CT30pFV=0、f=1MHz
トリガLED順電流IFT3mAIo=100mA
復帰LED順電流IFC0.1mAIOFF=10μA


最大出力オン抵抗RON0.180.22ΩIF=5mA、t<1s、Io=1000mA
開路時漏れ電流ILEAK1nAVOFF=20V
端子間容量COFF40pFV=0、f=100MHz、t<1s
入出力間容量CI-O0.4pFf=1MHz、VS=0V
入出力間容量絶縁抵抗RI-O108VI-O=500VDC、ROH≦60%
動作時間tON2msIF=5mA、RL=200Ω、
VDD=10V *
復帰時間tOFF1ms
* 動作・復帰時間

外観

VSON (Very Small Outline Non-leaded)

VSON4ピン
G3VM-21UR11:外形1
注. マーキングの内容は各商品で異なります。

外形寸法(単位:mm)

サーフェス・マウント端子
質量:0.01g

G3VM-21UR11:外形2
注. マーキングの内容は各商品で異なります。

実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
G3VM-21UR11:外形3
端子配置/内部接続図(TOP VIEW)
G3VM-21UR11:外形4