Product Details Portlet

形G3VM-2L/G3VM-2FL MOS FETリレー

出力耐電圧350Vをシリーズ追加

  • 4ピンフォトカプラと端子の位置がコンパチの4ピンタイプも品揃え。
  • UL1577取得(ファイルNo.E80555)。
  • カレントリミットタイプを追加発売。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
形状接点
構成
端子種類負荷電圧(最大) *形式カレント
リミット
スティック
数量
テーピング
数量
DIP41aプリント基板用
端子
350V形G3VM-2L100-
サーフェス・
マウント端子
形G3VM-2FL
形G3VM-2FL(TR)-1,500
*負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目記号定格単位条件


LED順電流IF50mA
繰り返しピークLED順電流IFP1A100μsパルス、100pps
直流順電流低減率△IF/℃-0.5mA/℃Ta≧25℃
LED逆電圧VR6V
接合部温度TJ125


負荷電圧(ピークAC/DC)VOFF350V
連続負荷電流(ピークAC/DC)Io120mA
オン電流低減率△IO/℃-1.2mA/℃Ta≧25℃
接合部温度TJ125
入出力間耐電圧 *VI-O2500VrmsAC1分間
使用周囲温度Ta−40〜+85氷結・結露のないこと
保管温度Tstg−55〜+125氷結・結露のないこと
はんだ付け温度条件26010s
* 入出力間耐電圧の測定は、LED ピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目記号最小標準最大単位測定条件


LED順電圧VF1.01.151.3VIF=10mA
逆電流IR10μAVR=6V
端子間容量CT30pFV=0、f=1MHz
トリガLED順電流IFT13mAIo=120mA
復帰LED順電流IFC0.1mAIOFF=10μA


最大出力オン抵抗RON2235ΩIF=5mA、IO=120mA
開路時漏れ電流ILEAK1.0μAVOFF=350V
端子間容量COFF40pFV=0、f=1MHz
リミット電流ILIM150300mAIF=5mA、VDD=5V、t=5ms
入出力間容量CI-O0.8pFf=1MHz、Vs=0V
入出力間容量絶縁抵抗RI-O1000108VI-O=500VDC、ROH≦60%
動作時間tON1.0msIF=5mA、RL=200Ω、
VDD=20V *
復帰時間tOFF1.0ms
* 動作・復帰時間

(単位:mm)
形G3VM-2(L)
形G3VM-2(L):外形1
質量:0.26g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。


形G3VM-2F(L)
形G3VM-2F(L):外形1
質量:0.26g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形G3VM-2(L):外形2
実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
形G3VM-2F(L):外形2


端子配置/内部接続図
形G3VM-2(L):外形3
注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。
※ 1ピンマークと対角側の窪みはモールド金型突き出しピン跡となります。