Product Details Portlet

形B5W-LA01 STD 限定反射形センサ


  • 検出物体の色や材質の影響が少ない高ロバスト性
  • 鏡面反射物体や透明物体の検出が可能
  • アナログ電圧出力
  • 最大検知距離 70mm
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目記号定格値単位
電源電圧
VCC5.5V
動作温度
Topr-10~+60
保存温度
Tstg-25~+80

■電気的および光学的特性(Ta=25℃、Vcc=5.0V)
項目記号特性値単位条件
MIN.TYP.MAX.
動作電圧
VCC4.55.05.5V――
最大出力電圧
Vomax――3.3――V――
出力電圧( 遠点)
Vofar――――30mV白紙、L=70mm時 *
出力電圧( 近点)
Vonear70――――mV黒紙、L=22.8mm時 *
* 周波数500Hz duty 40%、入力電圧5.0V
反射板なし時の出力電圧を0mVと定義
基準面、取付面は下図の通りとする



ピン番号端子名備考
1PulsePulse input pin
2GNDGround pin
3VoutOutput voltage pin
4VccInput voltage pin
端子形状:JST S4B-ZR
端子数:4pin
指定なき寸法公差は±0.3mmとする。