Product Details Portlet
この発表は、製品カタログ情報に基づいています。既存製品の製品情報は、以前のバージョンと異なる場合があります

形Z4D-B01 マイクロ変位センサ


  • 演算処理回路を内部ASIC化することにより制御を容易にした。
  • 分解能±10μm
  • 動作領域6.5±1mm
  • 除算処理により検出物の反射率変化に強い。

2018年3月末生産終了品

推奨代替製品 Z4D-C01

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目記号定格値単位
電源電圧
VCCDC7V
パルス発光制御信号
PLSDC7V
LED発光パルス
tFP100 *ms
動作温度
Topr-10〜+65
保存温度
Tstg-25〜+80

■電気的特性(Ta=-10〜+65℃)
項目記号規格値備考
電源電圧
VCCDC5V±10%リップルノイズ10mVp-p以下
出力電圧
OUTDC0.2V〜(VCC-0.3)V*1
応答時間
tr100μs以下*2
パルス発光制御電圧
PLSDC3.5V〜VCC-
*1 信号入力側のインピーダンスは10kΩ以上にしてください。
*2 出力電圧の10%〜90%の立ち上がり時間


■性能(Ta=-10〜+65℃)
対象物:70%反射紙(マンセルN8.5ツヤなし)
項目特性値
動作領域 *1
6.5±1mm
感度 *2
-1.4mv/μm±10%以下
分解能 *3
±10μm以下(Ta=25℃)
リニアリティ *4
2%F.S.以下
*1 取付基準面から対象物までの距離
*2 「感度」=「直線の傾き」で単位長さあたりに変化する出力電圧の製品間ばらつき
*3 以下の条件下での出力信号の電気的なノイズ幅を距離に変換した値
 (1)A/D変換時間50μs以下
 (2)電源電圧(Vcc)のリップルノイズ10mVp-p以下
 (3)後段の信号処理回路のローパスフィルタ時定数が0.4ms
 (4)対象物までの距離が取付基準面から6.5mm
*4 出力信号の直線性からの誤差のpeak to peakの値2%F.S.(フルスケール)とは以下の値を示します。
 (1)距離フルスケール換算値:2mm×0.02=0.04mm(40μm)
 (2)出力電圧換算値:1.4mV/μm×40μm=56mV(感度が1.4mV/μmのセンサの場合)


ピンNO.端子記号名称
1PLSパルス発光制御電圧
2VCC電源電圧
3OUT出力電圧
4GNDグランド


指定なき寸法公差は下表とする
寸法区分公差
3以下±0.3
3を越え6以下±0.375
6を越え10以下±0.45
10を越え18以下±0.55
18を越え30以下±0.65
30を越え50以下±0.0.8
推奨適合コネクタ:タイコ エレクトロニクス アンプ製175778-4​​​​​​​(圧着タイプ)
173977-4(圧接タイプ)