Product Details Portlet

形EY3A-1081 限定反射形センサ


  • 高感度、耐外乱光特性を実現しました。
  • 狭い限定領域特性を実現しましたので検出物に左右されず、安定した検出が可能です。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目記号定格値単位
電源電圧Vcc7V
負荷電圧VOUT7V
負荷電流IOUT10mA
動作温度Topr0〜+60
保存温度Tstg-15〜+70
*氷結・結露のないようにしてください。


■電気的および光学的特性(Ta=0〜60℃)
項目規格値条件
電源電圧5V±5%
消費電流50mA以下Vcc=5V,RL=∞
せん頭消費電流200mA以下Vcc=5V,RL=∞
ローレベル出力電圧0.6V以下Vcc=5V,IOL=4mA*1
ハイレベル出力電圧3.5V以上Vcc=5V,RL=4.7kΩ*2
応答遅れ時間(Hi→Lo)1.5ms以下原稿配置後出力が『Lo』になるまでの時間
応答遅れ時間(Lo→Hi)1.5ms以下原稿除去後出力が『Hi』になるまでの時間
*1 OD0.7以下の無光沢紙を光路配置図の状態で検知した場合
*2 OD0.05の原稿押さえ板とガラス板を光路配置図の状態で配置し原稿が無い場合


■性能(原稿台ガラス:t=6mm以下、透過率90%以上)(Ta=0〜60℃)
項目特性値
原稿検出濃度OD0.7以下無光沢紙(検出距離80mmにて) *3
非検出距離120mm(センサ上面からの距離)、濃度OD0.05 
原稿検出距離80mm(センサ上面からの距離)
動作周囲照度太陽光:3000x以下、蛍光灯:2000x以下
*3 この値は初期の値です。
(単位:mm)


ピンNo.端子記号名称
1O出力(OUT)
2V電源電圧(Vcc)
3Gグランド(GND)

指定なき寸法公差は下表とする。
寸法区分公差
3以下±0.3
3を越え6以下±0.375
6を越え10以下±0.45
10を越え18以下±0.55
18を越え30以下±0.65
推奨適合コネクタ:日本モレックス製51090-0300(圧着タイプ)
52484-0310(圧椄タイプ)