Product Details Portlet

形EY3A-1051 限定反射形センサ

  • 高感度、耐外乱光特性を実現しました。
  • 狭い限定領域特性を実現しましたので検出物に左右されず、安定した検出が可能です。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目 記号 定格値 単位
電源電圧 Vcc 7 V
負荷電圧 VOUT 7 V
負荷電流 IOUT 10 mA
動作温度 Topr 0~+60
保存温度 Tstg -15~+70
*氷結・結露のないようにしてください。


■電気的および光学的特性(Ta=0~60℃)
項目 規格値 条件
電源電圧 5V±5%
消費電流 50mA以下 Vcc=5V,RL=∞
せん頭消費電流 200mA以下 Vcc=5V,RL=∞
ローレベル出力電圧 0.6V以下 Vcc=5V,IOL=4mA*1
ハイレベル出力電圧 3.5V以上 Vcc=5V,RL=4.7kΩ*2
応答遅れ時間(Hi→Lo) 1.5ms以下 原稿配置後出力が『Lo』になるまでの時間
応答遅れ時間(Lo→Hi) 1.5ms以下 原稿除去後出力が『Hi』になるまでの時間
*1 OD0.9以下の無光沢紙を光路配置図の状態で検知した場合
*2 OD0.05の原稿押さえ板とガラス板を光路配置図の状態で配置し原稿が無い場合


■性能(原稿台ガラス:t=6mm以下、透過率90%以上)(Ta=0~60℃)
項目 特性値
原稿検出濃度 OD0.9以下無光沢紙(検出距離50mmにて) *3
非検出距離 85mm(センサ上面からの距離)、濃度OD0.05
原稿検出距離 50mm(センサ上面からの距離)
動作周囲照度 太陽光:3000x以下、蛍光灯:2000x以下
*3 この値は初期の値です。
(単位:mm)


ピンNo. 端子記号 名称
1 O 出力(OUT)
2 V 電源電圧(Vcc)
3 G グランド(GND)

指定なき寸法公差は下表とする。
寸法区分 公差
3以下 ±0.3
3を越え6以下 ±0.375
6を越え10以下 ±0.45
10を越え18以下 ±0.55
18を越え30以下 ±0.65
推奨適合コネクタ:日本モレックス製
51090-0300(圧着タイプ)
52484-0310(圧椄タイプ)