Product Details Portlet

形EE-SX461-P11/EE-1005 フォト・マイクロセンサ[透過形]


  • 幅広い基板厚、板金厚に対応可能(t=0.8mm~1.6mm)
  • 取付ネジ不要のスナップイン取付構造とタイコエレクトロ二クス製汎用
    EIコネクタ対応によるメンテナンス性の向上
  • フォトIC出力(入光時ON)
  • C-MOS に直結可能
  • コード付コネクタ(別売)もご用意
    形EE-1005(3ページ参照)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項 目 記号 定格値 単位
電源電圧
VCC 7 V
出力電圧
VOUT 28 V
出力電流
IOUT 16 mA
出力許容損失
POUT 250 mW
動作温度
Topr −20〜+75
保存温度
Tstg −40〜+85
はんだ付け温度
Tsol
* 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。


■電気的および光学的特性(Ta=25℃、Vcc=5V±10%)
項 目 記号 特性値 単位 条件
MIN. TYP. MAX.
消費電流
ICC 35 mA 入光時およびしゃ光時
ローレベル
出力電圧
VOL 0.3 V IOUT=16mA,入光時
ハイレベル
出力電圧
VOH (VCC×0.9) V VOUT=VCC,しゃ光時
RL=47kΩ
応答周波数
f 3 kHz VOUT=VCC  *
RL=47kΩ
*応答周波数の測定は下図の円盤を回転させた場合の値です。
eesx4235ap2定格1
(単位:mm)
EESX461P11:外形

端子記号 名称
V 電源(VCC
O 出力(OUT)
G グランド(GND)

指定なき寸法公差は下表とする。
寸法区分 公差
3以下 ±0.3
3を越え6以下 ±0.375
6を越え10以下 ±0.45
10を越え18以下 ±0.55
18を越え30以下 ±0.65
推奨適合コネクタ:タイコ エレクトロニクス アンプ製    171822-3(圧着タイプ)
                                 172142-3(圧着タイプ)
                  オムロン製         EE-1005(ハーネス付)