Product Details Portlet
形EE-SX4235A-P2 フォト・IC出力型フォト・マイクロセンサ[透過形]
- スナップイン取付けタイプ
- 3種類の板厚に対応(t=1.0,1.2,1.6mm)
- 高分解能(スリット幅0.5mm)
- 溝幅5mm
- フォトIC出力のためC-MOS、TTLに直結可能
- タイコ エレクトロニクス アンプ製CTコネクタシリーズに対応
RoHS適合
- Japanese
データシート
- Japanese
マイクロセンシングデバイス データブック
- Japanese
センサセレクションガイド
- Japanese
フォトマイクロセンサ セレクションガイド
- English
Datasheet
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
*周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
■電気的および光学的特性(Ta=25℃、Vcc=5V±10%)
*応答周波数の測定は下図の円盤を回転させた場合の値です。
項 目 | 記号 | 定格値 | 単位 |
---|---|---|---|
電源電圧
|
VCC | 7 | V |
出力電圧
|
VOUT | 28 | V |
出力電流
|
IOUT | 16 | mA |
出力許容損失
|
POUT | 250* | mW |
動作温度
|
Topr | -20~+75 | ℃ |
保存温度
|
Tstg | -40~+85 | ℃ |
はんだ付け温度
|
Tsol | - | ℃ |
■電気的および光学的特性(Ta=25℃、Vcc=5V±10%)
項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MIN. | TYP. | MAX. | ||||
消費電流
|
ICC | - | - | 16.5 | mA | 入光時およびしゃ光時 |
ローレベル
出力電圧 |
VOL | - | - | 0.35 | V | IOUT=16mA,入光時 |
ハイレベル
出力電圧 |
VOH | (VCC×0.9) | - | - | V | VOUT=VCC,しゃ光時 RL=47kΩ |
応答周波数
|
f | 3 | - | - | kHz | VOUT=VCC * RL=47kΩ |
(単位:mm)
指定なき寸法公差は下表とする。
端子記号 | 名称 |
---|---|
V | 電源(VCC) |
O | 出力(OUT) |
G | グランド(GND) |
指定なき寸法公差は下表とする。
寸法区分 | 公差 |
---|---|
3以下 | ±0.3 |
3を越え6以下 | ±0.375 |
6を越え10以下 | ±0.45 |
10を越え18以下 | ±0.55 |
18を越え30以下 | ±0.65 |
推奨適合コネクタ:タイコ エレクトロニクス アンプ製 179228-3(圧着タイプ)
175778-3(圧着タイプ)
173977-3(圧接タイプ)
175778-3(圧着タイプ)
173977-3(圧接タイプ)