Product Details Portlet

形EE-SX3340/EE-SX4340 フォト・マイクロセンサ[透過形]

小型溝型・SMDタイプ(溝幅:4mm)

  • SMDタイプで溝幅4mmを実現
  • プリント基板表面実装タイプ
  • 高分解能(スリット幅:0.5mm)
  • フォト・IC出力(しゃ光時ON(形EE-SX3340)/入光時ON
    (形EE-SX4340)2タイプ ラインアップあり)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項 目 記号 定格値 単位 備考
発光側
順電流
IF 30 mA *1
逆電圧
VR 4 V
受光側
電源電圧
VCC 16 V
出力電圧
VOUT 28 V
出力電流
IOUT 16 mA
出力許容損失
POUT 80 mW *1
動作温度
Topr −30〜+85 *1
保存温度
Tstg −40〜+100 *1
リフローはんだ付け温度
Tsol 255 10秒以内*2
*1 所定条件内であっても、電圧・電流は、温度定格図により適時軽減するようにしてください。また、氷結・結露のないようにしてください。
*2 リフローはんだ付けは実装上の注意に記載の条件にてはんだ付を行なってください。


■電気的および光学的特性(Ta=25℃)
項 目 記号 特性値 単位 条件
MIN. TYP. MAX.
発光側
順電圧
VF 1.2 1.5 V IF=20mA
逆電流
IR 0.01 10 μA VR=4V
ピーク発光波長
λP 940 nm IF=20mA
受光側
動作電源電圧
VCC 4.5 16 V
ローレベル出力電圧
VOL 0.12 0.4 V VCC=4.5~16V
IF=0mA
(EE-SX3340)
IF=10mA
(EE-SX4340)
IOL=16mA
ハイレベル出力電流
IOH 100 μA VCC=4.5~16V
IF=10mA
(EE-SX3340)
IF=0mA
(EE-SX4340)
VOH=28V
消費電流
ICC 4 10 mA VCC=4.5~16V
ピーク分光感度波長
λP 870 nm VCC=4.5~16V
出力オフ時LED電流
(形EE-SX3340)
IFT 8 mA VCC=4.5~16V
出力オン時LED電流
(形EE-SX4340)
ヒステリシス △H 15 % VCC=4.5~16V*1
応答周波数 f 3 kHz VCC=4.5~16V
IF=20mA、
IOL=16mA*2
応答遅れ時間 tPLH
(tPHL)
6 μs VCC=4.5~16V
IF=20mA、
IOL=16mA*3
応答遅れ時間 tPHL
(tPLH)
10 μs VCC=4.5~16V
IF=20mA、
IOL=16mA*3
*1. ヒステリシスは出力状態が反転する2 つの状態における順電流の差を百 分率(%)で表したものです。
*2. 応答周波数の測定は下図の円板を回転させた場合の値です。

*3. 応答遅れ時間の定義は下図のとおりです。
(tPHL)、(tPLH)は形EE-SX4340に適用


■外装仕様
接続方式 質量(g) 材質
ケース
表面実装タイプ 0.2 PPS
(単位:mm)
EESX3340:外形
指定なき寸法公差は±0.2とする。

■スリットサイズ(縦×横)
発光側 受光側
1.04 x 1.4 1.4 x 0.5

■内部回路
EESX1350:外形
端子記号 名称
(1) アノード
(2) カソード
(3) 電源電圧
(4) 出力
(5) グランド