Product Details Portlet

形EE-SX3162 / 3163 / 3164-P 形EE-SX4162 / 4163 / 4164-P[透過形] 形EE-5002 1M[周辺機器] フォト・マイクロセンサ

溝型・コネクタタイプ

  • フォト・IC出力(しゃ光時ON / 入光時ON)
  • 強ロック付コネクタ JST製 GHR-03に対応
  • ねじ取付タブ付(M2)
  • 5V電源タイプ、12V電源タイプをラインアップ
  • ツェナーダイオードを搭載し、耐ノイズ性をアップ
    (形EE-SX3162/4162-P1-Zのみ)
  •  コード付コネクタ(別売)もご用意
      形EE-5002 1M
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
形状形状接続方式検出距離スリットサイズ
縦×横(mm)
出力形式電源電圧動作モード形式
サイド取付タイプ
透過形
(溝型)
コネクタ
接続
5 mm
(溝幅)
発光側
1.4 x 1.4
受光側
1.4 x 0.5
フォト・IC12 VDCしゃ光時ON形EE-SX3162-P1
形EE-SX3162-P1-Z
入光時ON形EE-SX4162-P1
形EE-SX4162-P1-Z
5 VDCしゃ光時ON形EE-SX3162-P2
入光時ON形EE-SX4162-P2
L字取付タイプ
12 VDCしゃ光時ON形EE-SX3163-P1
入光時ON形EE-SX4163-P1
5 VDCしゃ光時ON形EE-SX3163-P2
入光時ON形EE-SX4163-P2
水平取付タイプ
12 VDCしゃ光時ON形EE-SX3164-P1
入光時ON形EE-SX4164-P1
5 VDCしゃ光時ON形EE-SX3164-P2
入光時ON形EE-SX4164-P2
コネクタタイプなので実装不要で工数削減!
オールインワンで小型化にも貢献
さらにねじ止めでしっかり固定


X、Y、Z軸方向それぞれをラインアップ
コネクタタイプでは取付方向に応じた商品があります 
アプリケーション

■絶対最大定格(Ta=25℃)
項 目記号定格値単位備考
形EE-SX3162-P1
形EE-SX3162-P1-Z
形EE-SX3163-P1
形EE-SX3164-P1
形EE-SX4162-P1
形EE-SX4162-P1-Z
形EE-SX4163-P1
形EE-SX4164-P1
形EE-SX3162-P2
形EE-SX3163-P2
形EE-SX3164-P2
形EE-SX4162-P2
形EE-SX4163-P2
形EE-SX4164-P2
電源電圧
VCCDC13.2DC5.5V̶
出力電圧
VOUT13.2V̶
出力電流
IOUT16mA̶
出力許容損失
POUT80mW̶ *
動作温度
Topr−20〜+85̶ *
保存温度
Tstg−30〜+85̶ *
*. 所定条件内であっても、電圧・電流は、温度定格図により適時軽減するようにしてください。また、氷結・結露のないようにしてください。

■電気的および光学的特性(Ta=25℃)
項 目記号
特性値
DC12VタイプDC5Vタイプ
しゃ光時
ON
タイプ
形EE-SX3162-P1
形EE-SX3162-P1-Z
形EE-SX3163-P1
形EE-SX3164-P1
形EE-SX3162-P2
形EE-SX3163-P2
形EE-SX3164-P2
入光時
ON
タイプ
形EE-SX4162-P1
形EE-SX4162-P1-Z
形EE-SX4163-P1
形EE-SX4164-P1
形EE-SX4162-P2
形EE-SX4163-P2
形EE-SX4164-P2
電源電圧
VCCDC10.8~13.2VDC4.5~5.5V
消費電流
ICC25mA以下(入光時およびしゃ光時)
ローレベル
出力電圧
VOL0.3V以下(IOUT=16mA)
(しゃ光時ONタイプ:しゃ光時、入光時ONタイプ:入光時)
ハイレベル
出力電圧
VOH(Vcc×0.9V 以上(VOUT=VCC、RL=47kΩ))
(しゃ光時ONタイプ:入光時、入光時ONタイプ:しゃ光時)
応答周波数
f3kHz以上
(VOUT=VCC、IOUT16mA *1)
1kHz以上
(VOUT=VCC、IOUT16mA *1*2)
*1. 応答周波数の測定は下図の円板を回転させた場合の値です。

*2. 「-Z」シリーズのみ

■外装仕様

形状

項目
サイド取付タイプL字取付タイプ水平取付タイプ
形EE-SX3162-P1
形EE-SX3162-P1-Z
形EE-SX4162-P1
形EE-SX4162-P1-Z
形EE-SX3162-P2
形EE-SX4162-P2
形EE-SX3163-P1
形EE-SX4163-P1
形EE-SX3163-P2
形EE-SX4163-P2
形EE-SX3164-P1
形EE-SX4164-P1
形EE-SX3164-P2
形EE-SX4164-P2
接続方式コネクタ接続
質量約1.2g約1.4g約1.1g
材質ケースポリブチレンテレフタレート(PBT)
投・受光部ポリフェニレンサルファイド(PPS)
(単位:mm)

形EE-SX3162-P1
形EE-SX3162-P1-Z
形EE-SX4162-P1
形EE-SX4162-P1-Z
形EE-SX3162-P2
形EE-SX4162-P2
端子記号名称
グランド GND
出力 OUT
電源 VCC

スリットサイズ(縦×横)
発光側受光側
1.4×1.41.4×0.5

内部回路

注.「 -Z」シリーズのみ

指定なき寸法公差は下表とする。
寸法区分(mm)公差表
超過以下
̶3±0.2
36±0.24
610±0.29
1018±0.35
1830±0.42
注. ( )内寸法は参考寸法とする。


形EE-SX3163-P1
形EE-SX4163-P1
形EE-SX3163-P2
形EE-SX4163-P2
端子記号名称
グランド GND
出力 OUT
電源 VCC

スリットサイズ(縦×横)
発光側受光側
1.4×1.41.4×0.5

内部回路

指定なき寸法公差は下表とする。
寸法区分(mm)公差表
超過以下
̶3±0.2
36±0.24
610±0.29
1018±0.35
1830±0.42
注. ( )内寸法は参考寸法とする。
形EE-SX3164-P1
形EE-SX4164-P1
形EE-SX3164-P2
形EE-SX4164-P2
端子記号名称
グランド GND
出力 OUT
電源 VCC

スリットサイズ(縦×横)
発光側受光側
1.4×1.41.4×0.5

内部回路

指定なき寸法公差は下表とする。
寸法区分(mm)公差表
超過以下
̶3±0.2
36±0.24
610±0.29
1018±0.35
1830±0.42
注. ( )内寸法は参考寸法とする。


コード付コネクタ(別売)
形EE-5002 1M   CAD data

NO.品名形式・仕様数量メーカ
(1)コネクタ、
101-150ハーネス用 HS
GHR-03V-S1JST
(2)コネクタ、
101-150ハーネス用 CT
SSHL-002TP0.23JST
(3)リード線UL1061
AWG26
3


配線表

コネクタ回路番号リード線色
1
2
3