Product Details Portlet

形EE-SX3096-W11/4096-W11 フォト・IC出力型フォト・マイクロセンサ[透過形]

  • 受光素子と増幅回路を1チップに内蔵
  • 電源電圧DC4.5 ~16Vまで適用可能
  • C-MOS、TTLに直結可能
  • しゃ光時ONタイプ:形EE-SX3096-W11
  • 入光時ONタイプ:形EE-SX4096-W11
  • プリワイヤタイプ(AWG28)
  • はんだレスでのリード線取り付けによる信頼性UP
  • 横スリットタイプ
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項 目 記号 定格値 単位
発光側
順電流
IF 50 mA
逆電圧
VR 4 V
受光側
電源電圧
VCC 16 V
出力電圧
VOUT 28 V
出力電流
IOUT 16 mA
出力許容損失
POUT 250 mW
動作温度
Topr −25〜+75
保存温度
Tstg −25〜+85
* 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧くだ さい。
注1. ネジ取り付け時は、M3ネジ、スプリングワッシャ、平ワッ シャを使用し、締め付けトルクは0.5N・m以下のこと
注2. リード線は応力がかかった状態で使用しないでください。


■電気的および光学的特性(Ta=25℃)
項 目 記号 特性値 単位 条件
MIN. TYP. MAX.
発光側
順電圧
VF 1.2 1.5 V IF=20mA
逆電流
IR 0.01 10 μA VR=4V
ピーク発光波長
λP 940 nm IF=20mA
受光側
ローレベル出力電圧
VOL 0.12 0.4 V VCC=4.5〜16V,IOL=16mA
IF=0mA(EE-SX3096)
IF=5mA(EE-SX4096)
ハイレベル出力電圧
VOH 15 V VCC=16V,RL=1kΩ
IF=5mA(EE-SX3096)
IF=0mA(EE-SX4096)
消費電流
ICC 3.2 10 mA VCC=16V
ピーク分光感度波長
λP 870 nm VCC=4.5〜16V
出力オフ時LED電流
IFT 2 5 mA VCC=4.5〜16V
出力オン時LED電流
ヒステリシス
ΔH 15 VCC=4.5〜16V    *1
応答周波数
f 3 kHz VCC=4.5〜16V    *2
IF=15mA,IOL=16mA
応答遅れ時間
tPLH
(tPHL)
3 μs VCC=4.5〜16V    *3
IF=15mA,IOL=16mA
応答遅れ時間
tPHL
(tPLH)
20 μs VCC=4.5〜16V    *3
IF=15mA,IOL=16mA
*1 ヒステリシスは出力状態が反転する2つの状態におけるLED電流の差を百分率(%)で表したものです。
*2 応答周波数の測定は下図の円板を回転させた場合の値です。
*3 応答遅れ時間の定義は下図のとおりです。
  (tPHL)、(tPLH)は形EE-SX4096に適用
(単位:mm)


端子記号 名称
A アノード
K カソード
V                   電源(Vcc)
O 出力(OUT)
G グランド(GND)

指定なき寸法公差は下表とする。
寸法区分 公差
3以下 ±0.3
3を越え6以下 ±0.375
6を越え10以下 ±0.45
10を越え18以下 ±0.55
18を越え30以下 ±0.65