Product Details Portlet

形EE-SX3009-P1/EE-SX4009-P1 EE-1005 フォト・IC出力型フォト・マイクロセンサ[透過形]


  • フォトIC 出力(しゃ光時ON(EE-SX3009-P1)/入光時ON(EE-SX4009-P1)2 タイプ ラインアップあり)
  • ボスとの併用でネジ1本で取付可能
  • タイコエレクトロニクス製汎用EIコネクタ対応によるメンテナンス性の向上
  • コード付コネクタ(別売)もご用意形EE-1005(3ページ参照)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項 目記号定格値単位
電源電圧
VCC10V
出力電圧
VOUT28V
出力電流
IOUT16mA
出力許容損失
POUT250mW
動作温度
Topr−25〜+75
保存温度
Tstg−40〜+85
はんだ付け温度
Tsol
*1 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。


■電気的および光学的特性(Ta=25℃、Vcc=5V±10%)
項 目記号定格値単位条件
MIN.TYP.MAX.
消費電流
ICC30mA
入光時およびしゃ光時
ローレベル
出力電圧
VOL0.3V
I OUT=16mA,
しゃ光時:EE-SX3009-P1
入光時:EE-SX4009-P1
ハイレベル
出力電圧
VOH(VCC×0.9)V
V OUT=V CC,
入光時:EE-SX3009-P1
しゃ光時:EE-SX4009-P1
R L=47kΩ
応答周波数
f3kHz
V OUT=V CC,
R L=47kΩ
*応答周波数の測定は下図の円盤を回転させた場合の値です。
eesx3009p1eesx4009p1定格
(単位:mm)
EESX3009P1/4009P1:外形

端子記号名称
V電源(VCC
O出力(OUT)
Gグランド(GND)

指定なき寸法公差は下表とする。
寸法区分公差
4以下±0.2
4を越え16以下±0.3
16を越え63以下±0.5
推奨適合コネクタ:タイコ エレクトロニクス アンプ製    171822-3(圧着タイプ)
                                 172142-3(圧着タイプ)
                       オムロン製    EE-1005(ハーネス付)